Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Fußteller und Gewindespindel Edelstahl 1.4301.
Gummiauflage (NBR) 85 Shore +/-5, FDA geprüft.
Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft.
Ausführung:Fußteller hochglanzpoliert.
Gewindespindel blank.
Gummiauflage schwarz.
Gummi-Dichtung blau.
Hinweis:Zertifiziert nach 3-A Sanitary Standard "88-00".

Die hohe Oberflächengüte und die 2-fache Abdichtung des Gewindeganges und Sonderdichtung am Spindelgelenk des Maschinenstellfußes, verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum.

Der Maschinenfuß wird mit 3-A Logo geliefert.
Anwendung:Der Maschinenfuß ist im speziellen für Maschinen, Anlagen und Apparate in der Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie geeignet.Zeichnungshinweis:
1) Verstellbereich
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27791-05_B Stellfüße im Hygienic DESIGN, Form B 211 kB
 3-A-Certificate 2,6 MB

Zeichnungen

Stellfüße im Hygienic DESIGN, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAD

D1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
27791-05-208016X140B5480M16242519353114796045140132020  56,02 €
27791-05-208016X190B5480M162425243531391048570190132020  66,73 €
27791-05-208020X140B5480M20302519353114796045140172620  58,70 €
27791-05-208020X190B5480M203025243531391048570190172620  67,32 €
27791-05-208024X140B5480M24352519353114796045140203020  63,59 €
27791-05-208024X190B5480M243525243531391048570190203020  71,75 €
27791-05-210016X140B69100M16242819656117796045140132025  59,29 €
27791-05-210016X190B69100M162428246561421048570190132025  70,00 €
27791-05-210020X140B69100M20302819656117796045140172625  61,96 €
27791-05-210020X190B69100M203028246561421048570190172625  70,59 €
27791-05-210024X140B69100M24352819656117796045140203025  66,86 €
27791-05-210024X190B69100M243528246561421048570190203025  75,00 €

Weitere Artikel dieser Kategorie