norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid.
Schraube Stahl.
Ausführung:schwarz.
Schraube verzinkt.
Hinweis:Stellfuß mit gerändelter Stellfläche. Starre Ausführung.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27797 Stellfüße mit Rändelteller 133 kB

Zeichnungen

Stellfüße mit Rändelteller

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HH1LBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
27797-2805X01628,5M59,325,3162 0,33 €
27797-2805X02028,5M59,329,3202 0,34 €
27797-2805X02528,5M59,334,3252 0,36 €
27797-2805X04028,5M59,349,3402 0,47 €
27797-2806X01628,5M69,325,3163,5 0,29 €
27797-2806X02028,5M69,329,3203,5 0,30 €
27797-2806X03028,5M69,339,3303,5 0,32 €
27797-2806X04028,5M69,349,3403,5 0,40 €
27797-2806X05028,5M69,359,3503,5 0,47 €
27797-2808X01628,5M89,325,3164,5 0,32 €
27797-2808X02028,5M89,329,3204,5 0,33 €
27797-2808X03028,5M89,339,3304,5 0,34 €
27797-2808X04028,5M89,349,3404,5 0,37 €
27797-2808X05028,5M89,359,3504,5 0,40 €
27797-2808X06028,5M89,369,3604,5 0,68 €
27797-2808X08028,5M89,389,3804,5 0,84 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66