norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.
Dämmplatte PUR-Elastomer (Sylomer V12).
Ausführung:Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet. Teller Edelstahl blank. Dämmplatte grau, geklebt, rutschfest. Einsatzbereich von -30 °C bis +70 °C.Bestellhinweis:

Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27804-20601 und 27810-060151 montiert.)

Hinweis:

Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll.
Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm², bei welcher der Werkstoff seine optimalen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, dass es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung, bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm², kommt.
Die Dämmplatte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes.

Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe 27810.
Passende Kugelköpfe siehe 27811.

Zeichnungshinweis:
1) Dämmplatte
Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen

Teller für Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
D

D1HH1
(bei Pressung 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Belastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27804-20401Zink4030,5257 / 5,9 / 4,80,062  8,69 €
27804-20501Zink5040,5257 / 5,9 / 4,80,212  10,57 €
27804-20601Zink6050257 / 5,9 / 4,80,433  12,05 €
27804-20801Zink8068257 / 5,9 / 4,80,614  15,92 €
27804-20402Edelstahl4030,5257 / 5,8 / 4,90,212  16,18 €
27804-20502Edelstahl5040,5257 / 5,8 / 4,90,435  21,25 €
27804-20602Edelstahl6050257 / 5,8 / 4,90,705  27,04 €
27804-20802Edelstahl8068257 / 5,8 / 4,91,372  42,79 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66