Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet.
Teller Edelstahl blank.
Hinweis:Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes. Passende Gewindespindeln siehe 27810. Passende Kugelköpfe siehe 27811.Zeichnungshinweis:
Form A
ohne Anschraubbohrung ohne Anti-Slip-Platte
Form B
ohne Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte
Form C
mit Anschraubbohrung (offen) ohne Anti-Slip-Platte
Form D
mit Anschraubbohrung (offen) mit Anti-Slip-Platte

1) ab Teller Ø80
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27801 Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl 184 kB
 Modularer Aufbau eines Gelenkfußes 192 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
D

AHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27801-10301AZink30-1820  4,26 €
27801-10401AZink40-1830  4,86 €
27801-10451AZink45-1830  5,73 €
27801-10501AZink50-1830  5,73 €
27801-10601AZink60-1830  6,75 €
27801-10801AZink80-1830  9,16 €
27801-11001AZink100-1835  12,44 €
27801-11201AZink120-1835  13,75 €
27801-10302AEdelstahl30-1820  8,36 €
27801-10402AEdelstahl40-1830  9,27 €
27801-10452AEdelstahl45-1830  10,55 €
27801-10502AEdelstahl50-1835  12,32 €
27801-10602AEdelstahl60-1835  15,67 €
27801-10802AEdelstahl80-1835  25,10 €
27801-11002AEdelstahl100-1840  38,53 €
27801-11202AEdelstahl120-1840  50,08 €
27801-20301BZink30-2020  4,74 €
27801-20401BZink40-2030  5,49 €
27801-20451BZink45-2030  6,41 €
27801-20501BZink50-2030  6,47 €
27801-20601BZink60-2030  7,49 €
27801-20801BZink80-2030  10,31 €
27801-21001BZink100-2035  14,73 €
27801-21201BZink120-2035  16,17 €
27801-20302BEdelstahl30-2020  8,88 €
27801-20402BEdelstahl40-2030  9,91 €
27801-20452BEdelstahl45-2030  11,25 €
27801-20502BEdelstahl50-2035  13,05 €
27801-20602BEdelstahl60-2035  16,41 €
27801-20802BEdelstahl80-2035  26,22 €
27801-21002BEdelstahl100-2040  40,89 €
27801-21202BEdelstahl120-2040  52,70 €
27801-30801CZink80551830  11,67 €
27801-31001CZink100741835  14,96 €
27801-31201CZink120941835  16,17 €
27801-30802CEdelstahl80551835  27,60 €
27801-31002CEdelstahl100741840  41,15 €
27801-31202CEdelstahl120941840  52,70 €
27801-40801DZink80552030  12,80 €
27801-41001DZink100742035  17,25 €
27801-41201DZink120942035  18,71 €
27801-40802DEdelstahl80552035  28,84 €
27801-41002DEdelstahl100742040  43,49 €
27801-41202DEdelstahl120942040  55,32 €