norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast, Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:Teller Thermoplast schwarz.
Teller Zinkdruckguss blau verzinkt.
Teller Edelstahl blank.
Hinweis:Stellfüße ECO werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe 27832.
Zeichnungshinweis:
Form A ohne Anti-Slip-Platte
Form B mit Anti-Slip-Platte
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27830 Teller für Stellfüße ECO aus Zinkdruckguss, Edelstahl oder Kunststoff 150 kB
 Modularer Aufbau eines Stellfußes ECO 162 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Teller für Stellfüße ECO aus Zinkdruckguss, Edelstahl oder Kunststoff

Teller für Stellfüße ECO Form A

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Stellfüße ECO Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
D

HBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27830-10301AZink3011,516  2,71 €
27830-10401AZink401218  2,98 €
27830-10501AZink5014,520  3,16 €
27830-10302AEdelstahl3011,522  5,96 €
27830-10402AEdelstahl401224  7,96 €
27830-10502AEdelstahl5014,526  9,97 €
27830-10303AThermoplast3011,515  0,73 €
27830-10403AThermoplast401215  0,76 €
27830-10503AThermoplast5014,515  0,80 €

Teller für Stellfüße ECO Form B

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Stellfüße ECO Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
D

HBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27830-20301BZink3013,516  3,00 €
27830-20401BZink4014,518  3,33 €
27830-20501BZink5017,520  3,53 €
27830-20302BEdelstahl3013,522  6,46 €
27830-20402BEdelstahl4014,524  8,52 €
27830-20502BEdelstahl5017,526  10,56 €
27830-20303BThermoplast3013,515  1,13 €
27830-20403BThermoplast4014,515  1,20 €
27830-20503BThermoplast5017,515  1,26 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66