norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast glasfaserverstärkt.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:schwarz.Bestellhinweis:

Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27816-31251 und 27828-120661 montiert.)

Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe 27828.
Zeichnungshinweis:
Form C mit Anschraubbohrung (geschlossen) ohne Anti-Slip-Platte
Form D mit Anschraubbohrung (geschlossen) mit Anti-Slip-Platte
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27816 Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung 273 kB
 Modularer Aufbau eines Stellfußes 586 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung

Teller für Stellfüße, Kunststoff, schwere Ausführung Form C

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Stellfüße, Kunststoff, schwere Ausführung Form C

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDAHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27816-31251C125964418  9,64 €
27816-31751C1751354525  19,76 €

Teller für Stellfüße, Kunststoff, schwere Ausführung Form D

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Stellfüße, Kunststoff, schwere Ausführung Form D

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDAHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27816-41251D125964818  14,08 €
27816-41751D1751354925  28,65 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66