norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet. Teller Edelstahl blank.Bestellhinweis:Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27817-10601 und 27828-120661 montiert.)
Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe 27828.
Zeichnungshinweis:
Form A ohne Anschraubbohrung ohne Anti-Slip-Platte
Form B ohne Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte
Form C mit Anschraubbohrung (offen) ohne Anti-Slip-Platte
Form D mit Anschraubbohrung (offen) mit Anti-Slip-Platte

1) ab Teller Ø80
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27817 Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl 174 kB
 Modularer Aufbau eines Stellfußes 586 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27817-10401AZink401820  4,67 €
27817-10451AZink451825  5,19 €
27817-10501AZink501825  5,44 €
27817-10601AZink601835  7,89 €
27817-10801AZink801835  9,38 €
27817-11001AZink1001835  12,10 €
27817-11201AZink1201835  15,74 €
27817-10602AEdelstahl601845  17,53 €
27817-10802AEdelstahl801845  24,42 €
27817-11002AEdelstahl1001845  37,48 €

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27817-20601BZink602035  8,60 €
27817-20801BZink802035  10,53 €
27817-21001BZink1002035  14,77 €
27817-21201BZink1202035  18,31 €
27817-20602BEdelstahl602045  18,26 €
27817-20802BEdelstahl802045  25,51 €
27817-21002BEdelstahl1002045  39,78 €

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DAHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27817-30801CZink80551835  11,88 €
27817-31001CZink100741835  14,55 €
27817-30802CEdelstahl80551845  26,85 €
27817-31002CEdelstahl100741845  40,03 €

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form D

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DAHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27817-40801DZink80552035  13,05 €
27817-41001DZink100742035  16,78 €
27817-40802DEdelstahl80552045  28,05 €
27817-41002DEdelstahl100742045  42,31 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66