norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:Teller schwarz pulverbeschichtet.Hinweis:Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes. Passende Gewindespindeln siehe 27810. Passende Kugelköpfe siehe 27811.Zeichnungshinweis:
Form C mit Anschraubbohrung ohne Anti-Slip-Platte
Form D mit Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27802 Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss 187 kB
 Modularer Aufbau eines Gelenkfußes 192 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss

Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss, Form C

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27802-30801C801830  10,71 €

Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss, Form D

mehr Info

Zeichnungen

Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss, Form D

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27802-40801D802030  12,71 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66