norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:Teller schwarz pulverbeschichtet.Bestellhinweis:

Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27818-30801 und 27828-120661 montiert.)

Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe 27828.
Zeichnungshinweis:
Form C mit Anschraubbohrung ohne Anti-Slip-Platte
Form D mit Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27818 Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss 181 kB
 Modularer Aufbau eines Stellfußes 586 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss

Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss Form C

mehr Info

Zeichnungen

Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27818-30801C1835  10,42 €

Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss Form D

mehr Info

Zeichnungen

Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27818-40801D2035  12,36 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66