Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:Teller schwarz pulverbeschichtet.Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe 27828.
Zeichnungshinweis:
Form C mit Anschraubbohrung ohne Anti-Slip-Platte
Form D mit Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27818 Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss 180 kB
 Modularer Aufbau eines Stellfußes 586 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27818-30801C801835  10,71 €
27818-40801D802035  12,71 €