Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Kugelzapfen verzinkt und chromatiert.
Kugelsitz und Muttern verzinkt.
Hinweis:Axialgelenk geeignet zur Aufnahme von Zugkräften. Über die Klemmmutter kann die Beweglichkeit der Kugel beeinflusst bzw. komplett geklemmt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27670_A Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar, Form A 174 kB

Zeichnungen

Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2ALL3EαF
kN
M
Nm
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
27670-1006A10M62523,5111220°2,55,212,4 20,50 €
27670-1308A13M83029,5131624°58,813,2 24,51 €
27670-1610A16M103536162028°7,514,516,4 27,19 €
27670-1612A16M123536162428°7,514,516,4 28,39 €