Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Kugelzapfen verzinkt und chromatiert.
Kugelsitz und Muttern verzinkt.
Hinweis:Axialgelenk geeignet zur Aufnahme von Zugkräften. Über die Klemmmutter kann die Beweglichkeit der Kugel beeinflusst bzw. komplett geklemmt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27670_B Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar, Form B 190 kB

Zeichnungen

Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2ALL3EαF
kN
M
Nm
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
27670-21006B10M62123,5111220°2,55,212,4 20,60 €
27670-21308B13M82629,5131424°58,813,2 24,49 €
27670-21610B16M103536161628°7,514,516,4 27,33 €
27670-21612B16M123536161628°7,514,516,4 28,78 €