Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Kugelzapfen verzinkt und chromatiert.
Kugelsitz und Muttern verzinkt.
Hinweis:Axialgelenk geeignet zur Aufnahme von Zugkräften. Über die Klemmmutter kann die Beweglichkeit der Kugel beeinflusst bzw. komplett geklemmt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27670_D Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar, Form D 169 kB

Zeichnungen

Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar, Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2ALEαF
kN
M
Nm
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
27670-41006D10M62523,51220°2,55,212,4 19,44 €
27670-41308D13M83029,51624°58,813,2 23,33 €
27670-41610D16M1035362028°7,514,516,4 25,92 €