Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt und passiviert.Hinweis:Die Kugelzapfen sind Ersatzteile für die Winkelgelenke DIN 71802.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27656 Kugelzapfen DIN 71803 für Winkelgelenke DIN 71802 199 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugelzapfen DIN 71803 für Winkelgelenke DIN 71802

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormAusführung

D1D2D3D5D6L2L3L5
min.
L6
max.
L7SWCADZub.PreisBestellen
27656-0840Bkurz8-8-5-9--4- 0,50 €
27656-1045Bkurz10-10-6-11--4,5- 0,62 €
27656-1305Bkurz13-13-8-13--5- 0,79 €
27656-1606Bkurz16-16-10-16--6- 1,15 €
27656-0875Blang8-8-5-9--7,5- 0,50 €
27656-1080Blang10-10-6-11--8- 0,64 €
27656-1310Blang13-13-8-13--10- 0,81 €
27656-1613Blang16-16-10-16--13- 1,17 €
27656-1918Blang19-19-14-20--18- 1,92 €
27656-0805C-8M585-10,291,24-7 0,49 €
27656-1006C-10M6106-12,5111,24-8 0,62 €
27656-1308C-13M8138-16,5131,55,3-11 1,12 €
27656-1610C-16M101610-20162,57,3-13 1,15 €
27656-1612C-16M121612-20162,57,3-13 1,27 €
27656-1914C-19M14x1,51914-2820510,8-16 1,88 €