norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Schraubendruckfeder ISO 10243, besonders schwere Belastung
26003

Schraubendruckfeder ISO 10243, besonders schwere Belastung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Chrom-Silizium-Stahl.Ausführung:gelb.Hinweis:Längen, Durchmesser, Kraft und Farbe entsprechen der ISO 10243.

F1 gibt die Belastung der Feder für eine lange Lebensdauer bei einem Federweg von 17 % von L0 an.
F2 gibt die Belastung der Feder für eine mittlere Lebensdauer bei einem Federweg von 20 % von L0 an.
Fmax. gibt die maximale Belastbarkeit der Feder bei einem Federweg von 25 % von L0 an.

F = Erforderlich um Feder 1 mm zu drücken.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Technischer Hinweis für Schraubendruckfedern 121 kB

Zeichnungen

Schraubendruckfeder ISO 10243, besonders schwere Belastung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
D

D1LOFF1
(N)
F2
(N)
F
max. N
S1S2S
max.
CADZub.PreisBestellen
26003-1005025gelb1052532,51381632034,356,3 2,41 €
26003-1005032gelb1053225,11371612015,46,48 2,59 €
26003-1005038gelb1053820,91351591996,57,69,5 2,79 €
26003-1005044gelb1054417,91341581977,58,811 2,97 €
26003-1005051gelb10551151301531918,71013 3,33 €
26003-1005064gelb1056412131154192111316 3,53 €
26003-1005076gelb1057610129152190131519 3,71 €
26003-1005305gelb1053052,4124146183526176 14,83 €
26003-1206025gelb12,56,32558,42482923654,356,3 2,79 €
26003-1206032gelb12,56,33244,42422843555,46,48 2,97 €
26003-1206038gelb12,56,338362332743426,57,69,5 3,15 €
26003-1206044gelb12,56,34430,92312723407,58,811 3,33 €
26003-1206051gelb12,56,351272342753448,71013 3,53 €
26003-1206064gelb12,56,36421,6235276346111316 3,71 €
26003-1206076gelb12,56,37617,8230271338131519 4,07 €
26003-1206089gelb12,56,38915,2230271338151822 4,64 €
26003-1206305gelb12,56,33054,3223262328526176 15,95 €
26003-1608025gelb168251265336287844,356,3 2,79 €
26003-1608032gelb1683292,85055947425,46,48 3,33 €
26003-1608038gelb1683874,94845697126,57,69,5 3,53 €
26003-1608044gelb16844634715546937,58,811 3,71 €
26003-1608051gelb1685155,14785627038,71013 3,89 €
26003-1608064gelb1686442,9467549686111316 4,07 €
26003-1608076gelb1687635,3456537671131519 4,28 €
26003-1608089gelb1688929,8451530663151822 5,38 €
26003-1608102gelb16810226,1453532666172026 5,74 €
26003-1608305gelb1683058,5443521652526176 17,06 €
26003-2010025gelb2010252931250147018304,356,3 3,71 €
26003-2010032gelb2010322241220143017905,46,48 4,07 €
26003-2010038gelb2010381771140135016806,57,69,5 4,28 €
26003-2010044gelb2010441491110131016407,58,811 4,46 €
26003-2010051gelb2010511281110131016308,71013 4,64 €
26003-2010064gelb20106499108012701580111316 5,74 €
26003-2010076gelb20107681,7106012401550131519 5,94 €
26003-2010089gelb20108969,5105012401550151822 6,68 €
26003-2010102gelb201010260,6105012401550172026 7,61 €
26003-2010115gelb201011553104012201520202329 7,97 €
26003-2010127gelb201012747,6103012101510222532 9,09 €
26003-2010140gelb201014043102012001510242835 10,19 €
26003-2010152gelb201015239101011901480263038 11,32 €
26003-2010305gelb201030521,2110012901620526176 22,82 €
26003-2512032gelb2512,5323541930227028305,46,48 5,74 €
26003-2512038gelb2512,5382801810213026606,57,69,5 6,12 €
26003-2512044gelb2512,5442321730204025507,58,811 6,48 €
26003-2512051gelb2512,5511981710202025208,71013 6,86 €
26003-2512064gelb2512,564154167019702460111316 7,22 €
26003-2512076gelb2512,576125162019002380131519 7,97 €
26003-2512089gelb2512,589106160018802350151822 9,09 €
26003-2512102gelb2512,510291,2158018602330172026 9,63 €
26003-2512115gelb2512,511581,1159018702330202329 10,94 €
26003-2512127gelb2512,512772,1156018302290222532 11,86 €
26003-2512140gelb2512,514065,5156018302290242835 12,98 €
26003-2512152gelb2512,515260,1155018302280263038 14,09 €
26003-2512178gelb2512,517851,3155018302280303645 17,06 €
26003-2512203gelb2512,520344,7154018102270354151 18,90 €
26003-2512305gelb2512,530529,6153018102260526176 28,55 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66