norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kolbenstange Edelstahl 1.4305.
Druckrohr Edelstahl 1.4301.
Füllmedium: Öl, Stickstoff.
Ausführung:Kolbenstange und Druckrohr blank.Hinweis:Die Gasdruckfedern sind wartungsfreie in sich geschlossene Systeme welche unter hohem Druck mit Stickstoff befüllt werden. Zur Endlagendämpfung und Schmierung befindet sich zusätzlich eine definierte Ölmenge im Innenraum. Die Gasdruckfedern besitzen ein Rückschlagventil im Gewindezapfen des Druckrohrs wodurch die Ausschubkraft nachträglich reduziert werden kann.

Die Gasdruckfedern müssen mit der Kolbenstange nach unten weisend gelagert und montiert werden.

Bedingt durch die physikalischen Eigenschaften beim Befüllen einer Gasdruckfeder entstehen Toleranzen im Bereich von ±5% der Nenn-Ausschubkraft.

Gasdruckfedern sind mit unter Hochdruck stehendem Stickstoffgas befüllt und sollten unter keinen Umständen geöffnet oder überlastet werden.
Auf Anfrage:Andere Ausschubkräfte.

mögliche Ausschubkraft F1 (min. - max.)
Größe 06/15: 40 - 400 N
Größe 08/19: 50 - 700 N
Größe 10/23: 100 - 1200 N
Größe 14/28: 200 - 2500 N
Zubehör:Anschlussteile und Beschläge siehe nebenstehende Darstellung.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 26201 Gasdruckfedern Edelstahl 222 kB

Zeichnungen

Gasdruckfedern Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeDD1D2C
(Hub)
LL1Progression
%
Ausschubkraft F1
N
CADZub.PreisBestellen
26201-0615040X10006/15615M540135725100 56,49 €
26201-0615040X15006/15615M540135725150 56,49 €
26201-0615040X20006/15615M540135725200 56,49 €
26201-0615040X25006/15615M540135725250 56,49 €
26201-0615040X30006/15615M540135725300 56,49 €
26201-0615040X35006/15615M540135725350 56,49 €
26201-0615040X40006/15615M540135725400 56,49 €
26201-0615050X10006/15615M550155725100 56,49 €
26201-0615050X15006/15615M550155725150 56,49 €
26201-0615050X20006/15615M550155725200 56,49 €
26201-0615050X25006/15615M550155725250 56,49 €
26201-0615050X30006/15615M550155725300 56,49 €
26201-0615050X35006/15615M550155725350 56,49 €
26201-0615050X40006/15615M550155725400 56,49 €
26201-0615060X10006/15615M560175725100 58,59 €
26201-0615060X15006/15615M560175725150 58,59 €
26201-0615060X20006/15615M560175725200 58,59 €
26201-0615060X25006/15615M560175725250 58,59 €
26201-0615060X30006/15615M560175725300 58,59 €
26201-0615060X35006/15615M560175725350 58,59 €
26201-0615060X40006/15615M560175725400 58,59 €
26201-0615080X10006/15615M580215725100 60,75 €
26201-0615080X15006/15615M580215725150 60,75 €
26201-0615080X20006/15615M580215725200 60,75 €
26201-0615080X25006/15615M580215725250 60,75 €
26201-0615080X30006/15615M580215725300 60,75 €
26201-0615080X35006/15615M580215725350 60,75 €
26201-0615080X40006/15615M580215725400 60,75 €
26201-0615100X10006/15615M5100255725100 60,75 €
26201-0615100X15006/15615M5100255725150 60,75 €
26201-0615100X20006/15615M5100255725200 60,75 €
26201-0615100X25006/15615M5100255725250 60,75 €
26201-0615100X30006/15615M5100255725300 60,75 €
26201-0615100X35006/15615M5100255725350 60,75 €
26201-0615100X40006/15615M5100255725400 60,75 €
26201-0615120X10006/15615M5120295725100 63,00 €
26201-0615120X15006/15615M5120295725150 63,00 €
26201-0615120X20006/15615M5120295725200 63,00 €
26201-0615120X25006/15615M5120295725250 63,00 €
26201-0615120X30006/15615M5120295725300 63,00 €
26201-0615120X35006/15615M5120295725350 63,00 €
26201-0615120X40006/15615M5120295725400 63,00 €
26201-0615150X10006/15615M5150355725100 69,60 €
26201-0615150X15006/15615M5150355725150 69,60 €
26201-0615150X20006/15615M5150355725200 69,60 €
26201-0615150X25006/15615M5150355725250 69,60 €
26201-0615150X30006/15615M5150355725300 69,60 €
26201-0615150X35006/15615M5150355725350 69,60 €
26201-0615150X40006/15615M5150355725400 69,60 €
26201-0819060X10008/19819M8601901030100 70,62 €
26201-0819060X15008/19819M8601901030150 70,62 €
26201-0819060X20008/19819M8601901030200 70,62 €
26201-0819060X25008/19819M8601901030250 70,62 €
26201-0819060X30008/19819M8601901030300 70,62 €
26201-0819060X35008/19819M8601901030350 70,62 €
26201-0819060X40008/19819M8601901030400 70,62 €
26201-0819060X50008/19819M8601901030500 70,62 €
26201-0819060X60008/19819M8601901030600 70,62 €
26201-0819060X70008/19819M8601901030700 70,62 €
26201-0819080X10008/19819M8802301030100 72,60 €
26201-0819080X15008/19819M8802301030150 72,60 €
26201-0819080X20008/19819M8802301030200 72,60 €
26201-0819080X25008/19819M8802301030250 72,60 €
26201-0819080X30008/19819M8802301030300 72,60 €
26201-0819080X35008/19819M8802301030350 72,60 €
26201-0819080X40008/19819M8802301030400 72,60 €
26201-0819080X50008/19819M8802301030500 72,60 €
26201-0819080X60008/19819M8802301030600 72,60 €
26201-0819080X70008/19819M8802301030700 72,60 €
26201-0819100X10008/19819M81002701030100 74,67 €
26201-0819100X15008/19819M81002701030150 74,67 €
26201-0819100X20008/19819M81002701030200 74,67 €
26201-0819100X25008/19819M81002701030250 74,67 €
26201-0819100X30008/19819M81002701030300 74,67 €
26201-0819100X35008/19819M81002701030350 74,67 €
26201-0819100X40008/19819M81002701030400 74,67 €
26201-0819100X50008/19819M81002701030500 74,67 €
26201-0819100X60008/19819M81002701030600 74,67 €
26201-0819100X70008/19819M81002701030700 74,67 €
26201-0819120X10008/19819M81203101030100 76,77 €
26201-0819120X15008/19819M81203101030150 76,77 €
26201-0819120X20008/19819M81203101030200 76,77 €
26201-0819120X25008/19819M81203101030250 76,77 €
26201-0819120X30008/19819M81203101030300 76,77 €
26201-0819120X35008/19819M81203101030350 76,77 €
26201-0819120X40008/19819M81203101030400 76,77 €
26201-0819120X50008/19819M81203101030500 76,77 €
26201-0819120X60008/19819M81203101030600 76,77 €
26201-0819120X70008/19819M81203101030700 76,77 €
26201-0819150X10008/19819M81503701030100 78,96 €
26201-0819150X15008/19819M81503701030150 78,96 €
26201-0819150X20008/19819M81503701030200 78,96 €
26201-0819150X25008/19819M81503701030250 78,96 €
26201-0819150X30008/19819M81503701030300 78,96 €
26201-0819150X35008/19819M81503701030350 78,96 €
26201-0819150X40008/19819M81503701030400 78,96 €
26201-0819150X50008/19819M81503701030500 78,96 €
26201-0819150X60008/19819M81503701030600 78,96 €
26201-0819150X70008/19819M81503701030700 78,96 €
26201-0819160X10008/19819M81603901030100 81,21 €
26201-0819160X15008/19819M81603901030150 81,21 €
26201-0819160X20008/19819M81603901030200 81,21 €
26201-0819160X25008/19819M81603901030250 81,21 €
26201-0819160X30008/19819M81603901030300 81,21 €
26201-0819160X35008/19819M81603901030350 81,21 €
26201-0819160X40008/19819M81603901030400 81,21 €
26201-0819160X50008/19819M81603901030500 81,21 €
26201-0819160X60008/19819M81603901030600 81,21 €
26201-0819160X70008/19819M81603901030700 81,21 €
26201-0819180X10008/19819M81804301030100 83,49 €
26201-0819180X15008/19819M81804301030150 83,49 €
26201-0819180X20008/19819M81804301030200 83,49 €
26201-0819180X25008/19819M81804301030250 83,49 €
26201-0819180X30008/19819M81804301030300 83,49 €
26201-0819180X35008/19819M81804301030350 83,49 €
26201-0819180X40008/19819M81804301030400 83,49 €
26201-0819180X50008/19819M81804301030500 83,49 €
26201-0819180X60008/19819M81804301030600 83,49 €
26201-0819180X70008/19819M81804301030700 83,49 €
26201-0819200X10008/19819M82004701030100 85,86 €
26201-0819200X15008/19819M82004701030150 85,86 €
26201-0819200X20008/19819M82004701030200 85,86 €
26201-0819200X25008/19819M82004701030250 85,86 €
26201-0819200X30008/19819M82004701030300 85,86 €
26201-0819200X35008/19819M82004701030350 85,86 €
26201-0819200X40008/19819M82004701030400 85,86 €
26201-0819200X50008/19819M82004701030500 85,86 €
26201-0819200X60008/19819M82004701030600 85,86 €
26201-0819200X70008/19819M82004701030700 85,86 €
26201-0819220X10008/19819M82205101030100 88,32 €
26201-0819220X15008/19819M82205101030150 88,32 €
26201-0819220X20008/19819M82205101030200 88,32 €
26201-0819220X25008/19819M82205101030250 88,32 €
26201-0819220X30008/19819M82205101030300 88,32 €
26201-0819220X35008/19819M82205101030350 88,32 €
26201-0819220X40008/19819M82205101030400 88,32 €
26201-0819220X50008/19819M82205101030500 88,32 €
26201-0819220X60008/19819M82205101030600 88,32 €
26201-0819220X70008/19819M82205101030700 88,32 €
26201-0819250X10008/19819M82505701030100 92,55 €
26201-0819250X15008/19819M82505701030150 92,55 €
26201-0819250X20008/19819M82505701030200 92,55 €
26201-0819250X25008/19819M82505701030250 92,55 €
26201-0819250X30008/19819M82505701030300 92,55 €
26201-0819250X35008/19819M82505701030350 92,55 €
26201-0819250X40008/19819M82505701030400 92,55 €
26201-0819250X50008/19819M82505701030500 92,55 €
26201-0819250X60008/19819M82505701030600 92,55 €
26201-0819250X70008/19819M82505701030700 92,55 €
26201-1023050X15010/231023M8501701030150 71,43 €
26201-1023050X20010/231023M8501701030200 71,43 €
26201-1023050X25010/231023M8501701030250 71,43 €
26201-1023050X30010/231023M8501701030300 71,43 €
26201-1023050X35010/231023M8501701030350 71,43 €
26201-1023050X40010/231023M8501701030400 71,43 €
26201-1023050X50010/231023M8501701030500 71,43 €
26201-1023050X60010/231023M8501701030600 71,43 €
26201-1023050X70010/231023M8501701030700 71,43 €
26201-1023050X80010/231023M8501701030800 71,43 €
26201-1023060X15010/231023M8601901030150 74,19 €
26201-1023060X20010/231023M8601901030200 74,19 €
26201-1023060X25010/231023M8601901030250 74,19 €
26201-1023060X30010/231023M8601901030300 74,19 €
26201-1023060X35010/231023M8601901030350 74,19 €
26201-1023060X40010/231023M8601901030400 74,19 €
26201-1023060X50010/231023M8601901030500 74,19 €
26201-1023060X60010/231023M8601901030600 74,19 €
26201-1023060X70010/231023M8601901030700 74,19 €
26201-1023060X80010/231023M8601901030800 74,19 €
26201-1023080X15010/231023M8802301030150 77,01 €
26201-1023080X20010/231023M8802301030200 77,01 €
26201-1023080X25010/231023M8802301030250 77,01 €
26201-1023080X30010/231023M8802301030300 77,01 €
26201-1023080X35010/231023M8802301030350 77,01 €
26201-1023080X40010/231023M8802301030400 77,01 €
26201-1023080X50010/231023M8802301030500 77,01 €
26201-1023080X60010/231023M8802301030600 77,01 €
26201-1023080X70010/231023M8802301030700 77,01 €
26201-1023080X80010/231023M8802301030800 77,01 €
26201-1023100X15010/231023M81002701030150 79,80 €
26201-1023100X20010/231023M81002701030200 79,80 €
26201-1023100X25010/231023M81002701030250 79,80 €
26201-1023100X30010/231023M81002701030300 79,80 €
26201-1023100X35010/231023M81002701030350 79,80 €
26201-1023100X40010/231023M81002701030400 79,80 €
26201-1023100X50010/231023M81002701030500 79,80 €
26201-1023100X60010/231023M81002701030600 79,80 €
26201-1023100X70010/231023M81002701030700 79,80 €
26201-1023100X80010/231023M81002701030800 79,80 €
26201-1023150X15010/231023M81503701030150 85,38 €
26201-1023150X20010/231023M81503701030200 85,38 €
26201-1023150X25010/231023M81503701030250 85,38 €
26201-1023150X30010/231023M81503701030300 85,38 €
26201-1023150X35010/231023M81503701030350 85,38 €
26201-1023150X40010/231023M81503701030400 85,38 €
26201-1023150X50010/231023M81503701030500 85,38 €
26201-1023150X60010/231023M81503701030600 85,38 €
26201-1023150X70010/231023M81503701030700 85,38 €
26201-1023150X80010/231023M81503701030800 85,38 €
26201-1023200X15010/231023M82004701030150 93,75 €
26201-1023200X20010/231023M82004701030200 93,75 €
26201-1023200X25010/231023M82004701030250 93,75 €
26201-1023200X30010/231023M82004701030300 93,75 €
26201-1023200X35010/231023M82004701030350 93,75 €
26201-1023200X40010/231023M82004701030400 93,75 €
26201-1023200X50010/231023M82004701030500 93,75 €
26201-1023200X60010/231023M82004701030600 93,75 €
26201-1023200X70010/231023M82004701030700 93,75 €
26201-1023200X80010/231023M82004701030800 93,75 €
26201-1023250X15010/231023M82505701030150 100,74 €
26201-1023250X20010/231023M82505701030200 100,74 €
26201-1023250X25010/231023M82505701030250 100,74 €
26201-1023250X30010/231023M82505701030300 100,74 €
26201-1023250X35010/231023M82505701030350 100,74 €
26201-1023250X40010/231023M82505701030400 100,74 €
26201-1023250X50010/231023M82505701030500 100,74 €
26201-1023250X60010/231023M82505701030600 100,74 €
26201-1023250X70010/231023M82505701030700 100,74 €
26201-1023250X80010/231023M82505701030800 100,74 €
26201-1023300X15010/231023M83006701030150 107,73 €
26201-1023300X20010/231023M83006701030200 107,73 €
26201-1023300X25010/231023M83006701030250 107,73 €
26201-1023300X30010/231023M83006701030300 107,73 €
26201-1023300X35010/231023M83006701030350 107,73 €
26201-1023300X40010/231023M83006701030400 107,73 €
26201-1023300X50010/231023M83006701030500 107,73 €
26201-1023300X60010/231023M83006701030600 107,73 €
26201-1023300X70010/231023M83006701030700 107,73 €
26201-1023300X80010/231023M83006701030800 107,73 €
26201-1023350X15010/231023M83507701030150 114,66 €
26201-1023350X20010/231023M83507701030200 114,66 €
26201-1023350X25010/231023M83507701030250 114,66 €
26201-1023350X30010/231023M83507701030300 114,66 €
26201-1023350X35010/231023M83507701030350 114,66 €
26201-1023350X40010/231023M83507701030400 114,66 €
26201-1023350X50010/231023M83507701030500 114,66 €
26201-1023350X60010/231023M83507701030600 114,66 €
26201-1023350X70010/231023M83507701030700 114,66 €
26201-1023350X80010/231023M83507701030800 114,66 €
26201-1428050X20014/281428M10502071240200 82,47 €
26201-1428050X25014/281428M10502071240250 82,47 €
26201-1428050X30014/281428M10502071240300 82,47 €
26201-1428050X35014/281428M10502071240350 82,47 €
26201-1428050X40014/281428M10502071240400 82,47 €
26201-1428050X50014/281428M10502071240500 82,47 €
26201-1428050X60014/281428M10502071240600 82,47 €
26201-1428050X70014/281428M10502071240700 82,47 €
26201-1428050X80014/281428M10502071240800 82,47 €
26201-1428100X20014/281428M101003071240200 90,63 €
26201-1428100X25014/281428M101003071240250 90,63 €
26201-1428100X30014/281428M101003071240300 90,63 €
26201-1428100X35014/281428M101003071240350 90,63 €
26201-1428100X40014/281428M101003071240400 90,63 €
26201-1428100X50014/281428M101003071240500 90,63 €
26201-1428100X60014/281428M101003071240600 90,63 €
26201-1428100X70014/281428M101003071240700 90,63 €
26201-1428100X80014/281428M101003071240800 90,63 €
26201-1428150X20014/281428M101504071240200 96,09 €
26201-1428150X25014/281428M101504071240250 96,09 €
26201-1428150X30014/281428M101504071240300 96,09 €
26201-1428150X35014/281428M101504071240350 96,09 €
26201-1428150X40014/281428M101504071240400 96,09 €
26201-1428150X50014/281428M101504071240500 96,09 €
26201-1428150X60014/281428M101504071240600 96,09 €
26201-1428150X70014/281428M101504071240700 96,09 €
26201-1428150X80014/281428M101504071240800 96,09 €
26201-1428200X20014/281428M102005071240200 104,25 €
26201-1428200X25014/281428M102005071240250 104,25 €
26201-1428200X30014/281428M102005071240300 104,25 €
26201-1428200X35014/281428M102005071240350 104,25 €
26201-1428200X40014/281428M102005071240400 104,25 €
26201-1428200X50014/281428M102005071240500 104,25 €
26201-1428200X60014/281428M102005071240600 104,25 €
26201-1428200X70014/281428M102005071240700 104,25 €
26201-1428200X80014/281428M102005071240800 104,25 €
26201-1428250X20014/281428M102506071240200 111,12 €
26201-1428250X25014/281428M102506071240250 111,12 €
26201-1428250X30014/281428M102506071240300 111,12 €
26201-1428250X35014/281428M102506071240350 111,12 €
26201-1428250X40014/281428M102506071240400 111,12 €
26201-1428250X50014/281428M102506071240500 111,12 €
26201-1428250X60014/281428M102506071240600 111,12 €
26201-1428250X70014/281428M102506071240700 111,12 €
26201-1428250X80014/281428M102506071240800 111,12 €
26201-1428300X20014/281428M103007071240200 117,90 €
26201-1428300X25014/281428M103007071240250 117,90 €
26201-1428300X30014/281428M103007071240300 117,90 €
26201-1428300X35014/281428M103007071240350 117,90 €
26201-1428300X40014/281428M103007071240400 117,90 €
26201-1428300X50014/281428M103007071240500 117,90 €
26201-1428300X60014/281428M103007071240600 117,90 €
26201-1428300X70014/281428M103007071240700 117,90 €
26201-1428300X80014/281428M103007071240800 117,90 €
26201-1428350X20014/281428M103508071240200 124,68 €
26201-1428350X25014/281428M103508071240250 124,68 €
26201-1428350X30014/281428M103508071240300 124,68 €
26201-1428350X35014/281428M103508071240350 124,68 €
26201-1428350X40014/281428M103508071240400 124,68 €
26201-1428350X50014/281428M103508071240500 124,68 €
26201-1428350X60014/281428M103508071240600 124,68 €
26201-1428350X70014/281428M103508071240700 124,68 €
26201-1428350X80014/281428M103508071240800 124,68 €
26201-1428400X20014/281428M104009071240200 131,55 €
26201-1428400X25014/281428M104009071240250 131,55 €
26201-1428400X30014/281428M104009071240300 131,55 €
26201-1428400X35014/281428M104009071240350 131,55 €
26201-1428400X40014/281428M104009071240400 131,55 €
26201-1428400X50014/281428M104009071240500 131,55 €
26201-1428400X60014/281428M104009071240600 131,55 €
26201-1428400X70014/281428M104009071240700 131,55 €
26201-1428400X80014/281428M104009071240800 131,55 €

Weitere Artikel dieser Kategorie