norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A.
Ausführung:Stahl schwarz lackiert.Hinweis:Zur Aufnahme großer Stoßkräfte und Lagerung großer Massen.

Die angegebenen Belastungsdaten gelten für die statische Dauerbelastung bei einer Gummihärte von 57° Shore A.

* Metallteil 30 mm breit.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 26120 Gummi-Metall-Anschlagschienen 181 kB

Zeichnungen

Gummi-Metall-Anschlagschienen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

A1BDHLL1SF1
(N)
CADZub.PreisBestellen
26120-0250190455768,6-25*6,51984453500 3,91 €
26120-05003507057100-508,5351307053100 16,37 €
26120-05007007057100-508,5701307052500 25,52 €
26120-100045120571605010013452001201014000 44,76 €
26120-10008012057160501001380200120108500 63,99 €
26120-120045150572006012015452501501018000 49,65 €
26120-150050200572508015017503002001534000 98,84 €