norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.

Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Andere Shorehärten.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 26102 Gummipuffer Stahl oder Edelstahl, Typ B 165 kB

Zeichnungen

Gummipuffer Stahl oder Edelstahl, Typ B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DHGLTFedersteifigkeit
N/mm
Belastung
N
CADZub.PreisBestellen
26102-00800855Stahl88M3633517 1,12 €
26102-01001055Stahl1010M41047575 1,12 €
26102-01001555Stahl1015M41045060 1,24 €
26102-01500855Stahl1510M4104130130 1,21 €
26102-01501555Stahl1515M4104100120 1,24 €
26102-02001555Stahl2015M6186325390 1,30 €
26102-02002055Stahl2020M6186130260 1,30 €
26102-02002555Stahl2025M618695210 1,51 €
26102-02501555Stahl2515M6186333399 1,52 €
26102-02502055Stahl2520M6186195410 1,62 €
26102-02502555Stahl2525M6186117257 1,62 €
26102-02503055Stahl2530M6186100300 1,78 €
26102-03001555Stahl3015M8238590708 1,82 €
26102-03002055Stahl3020M8238280560 1,94 €
26102-03002555Stahl3025M8238180396 1,92 €
26102-03003055Stahl3030M8238168504 2,12 €
26102-03004055Stahl3040M823888308 2,17 €
26102-04002055Stahl4020M8238700840 2,68 €
26102-04003055Stahl4030M8238273820 2,67 €
26102-04004055Stahl4040M8238189660 3,14 €
26102-05002055Stahl5020M10281014712500 3,43 €
26102-05002555Stahl5025M1028106301386 3,46 €
26102-05003055Stahl5030M1028105451635 3,46 €
26102-05004055Stahl5040M1028103101116 3,47 €
26102-05005055Stahl5050M102810180900 3,95 €
26102-06004055Stahl6040M1028105001750 5,15 €
26102-07004555Stahl7045M1028106002400 6,63 €
26102-07502555Stahl7525M12371224403660 5,54 €
26102-07504055Stahl7540M1237127002450 6,78 €
26102-07505055Stahl7550M1237125202600 7,58 €
26102-07505555Stahl7555M1237123962178 7,98 €
26102-008008551Edelstahl88M3833517 1,91 €
26102-010010551Edelstahl1010M41247575 1,91 €
26102-015010551Edelstahl1510M4124-- 1,97 €
26102-020020551Edelstahl2020M6186130260 2,62 €
26102-025020551Edelstahl2520M6186195410 2,42 €
26102-030020551Edelstahl3020M8238280560 2,74 €
26102-040020551Edelstahl4020M8238700840 4,59 €