norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Gehäuse M8x0,75 Edelstahl.
Kolbenstange Stahl.
Mutter Stahl.
Aufprallkopf Stahl, Kunststoff.
Ausführung:Gehäuse vernickelt.
Gehäuse M8x0,75 blank.
Gehäuse M8x1 brüniert.
Kolbenstange hartverchromt.
Mutter vernickelt.
Hinweis:Industrie-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Elemente. Sie haben einen integrierten Festanschlag. Die einstellbare Ausführung ermöglicht eine exakte Einstellung der gewünschten Dämpfung. Nach Einbau des Stoßdämpfers wird die Einrichtung einige Male gefahren, wobei an der Einstellung gedreht wird, bis die optimale Abbremsung erreicht ist.
Überschreitung der max. Energieaufnahme pro Stunde ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder der Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt wird. Die Einbaulage ist beliebig.

Temperaturbereich:-5 °C bis +70 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 26300 Industrie-Stoßdämpfereinstellbar 153 kB

Zeichnungen

Industrie-Stoßdämpfereinstellbar

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerDD1

D2C
(Hub)
LL1L2L3SWCADZub.PreisBestellen
26300-0807506M8x0,7562,5658541211 82,74 €
26300-0810008M8x16,42,5861,15,143,9310 82,74 €
26300-1010008M10x162,4865641313 86,32 €
26300-1210010M12x183,51084861414 74,45 €
26300-1415010M14x1,5103,51088859617 76,90 €
26300-2015016M20x1,5186161271776824 86,68 €
26300-2515030M25x1,522830173181111032 148,09 €
Bestellnummermax. Energieaufnahme
pro Hub
Nm
max. Energieaufnahme
pro Stunde
Nm
effektive Masse
max. kg
Geschwindigkeitsbereich
m/s
Rückstellkraft
N
Achsabweichung
max. (°)
CADZub.PreisBestellen
26300-08075061,42202150,3 - 292,5 82,74 €
26300-08100083,55650150,3 - 25,32 82,74 €
26300-10100081,763528100,3 - 25,882,5 86,32 €
26300-12100104,95880300,3 - 29,82,5 74,45 €
26300-14150105,888820350,3 - 29,82,5 76,90 €
26300-201501629,4205802000,3 - 218,12,5 86,68 €
26300-251503049294003000,3 - 233,22,5 148,09 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Stoßdämpfer
Industrie-Stoßdämpfer Funktionsweise Anwendungsfilm
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66