norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kupplungsstern Polyurethan mit Härte 98° Shore A, Nabe Aluminium.Ausführung:blank.Hinweis:Das Klemmen der Nabe mittels Gewindestift ist eine kostengünstige Alternative zu den Elastomer-Klauenkupplungen mit radialer Klemmnabe (23022). Durch das Klemmen der Nabe mit Gewindestiften ergeben sich deutlich kürzere Montagezeiten.
Die Kupplungen können im komplett zusammengebauten Zustand montiert werden, bzw. es ist auch eine Steckmontage möglich. Ein leichtes Einölen des Sternes minimiert die Montagekraft. Das erforderliche Anziehdrehmoment des Gewindestiftes ist zu beachten. Zur leichteren Demontage empfehlen wir die Welle mit einer Planfläche zu versehen.
Montage:Die Verbindung von Wellenzapfen zu Nabenbohrung ist als Übergangspassung zu wählen. Das Spiel sollte min. 0,01 mm und max. 0,04 mm betragen, z.B.
Welle: Ø 6 f7
Nabe: Ø 6 H8.
Durchmesser kleiner D min. sind möglich, eine sichere Übertragung des Kupplungsnennmomentes ist jedoch nicht mehr gewährleistet.
Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.Zeichnungshinweis:
1) Elastomerstern
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23023 Elastomer-Klauenkupplungen Klemmung mit Gewindestift 214 kB
 Technische Hinweise für Kupplungen 95,5 kB

Zeichnungen

Elastomer-Klauenkupplungen Klemmung mit Gewindestift

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerGrößeNennmoment
Nm
Trägheits-
moment
(10⁻³ kgm²)
Statische
Torsionssteife
Nm/arcmin
max.
Wellenversatz
axial ±
max.
Wellenversatz
lateral
Anziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
D1/D2
vorgebohrt
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2L3C
(DIN 916)
CADZub.PreisBestellen
23023-0020220,000210,0070,60,10,73361422783,5M3 36,69 €
23023-0050550,0010,0160,80,10,7559,53203010105M3 42,82 €
23023-012512,512,50,00590,03810,11,78814303511135,5M4 55,03 €