norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Elastomer-Klauenkupplungen mit Konusnabe und Spannring (ähnlich DIN 69002)
23021

Elastomer-Klauenkupplungen mit Konusnabe und Spannring (ähnlich...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kupplungsstern Polyurethan mit Härte 98° Shore A.
Nabe Aluminium. Konusring Vergütungsstahl.
Hinweis:Diese Kupplungsreihe ist besonders für den Einsatz in Hauptspindel- bzw. Bohrspindelantrieben mit hohen Drehzahlen geeignet. Vor der Steckmontage müssen die beiden Spannringnaben mit dem vorgegebenen Anziehmoment der Schraube auf den Wellenzapfen befestigt werden. Ein leichtes Einölen des Sterns minimiert die Montagekraft.Montage:Die Verbindung von Wellenzapfen zu Nabenbohrung ist als Übergangspassung zu wählen. Das Spiel sollte max. 0,02 mm betragen, z.B.
Welle: Ø 25 k6
Bohrung: Ø 25 G6.
Durchmesser kleiner D min. sind möglich, eine sichere Übertragung des Kupplungsnennmoments ist jedoch nicht mehr gewährleistet.
Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.Zeichnungshinweis:
1) Elastomerstern
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23021 Elastomer-Klauenkupplungen mit Konusnabe und Spannring (ähnlich DIN 69002) 207 kB
 Technische Hinweise für Kupplungen 95,5 kB

Zeichnungen

Elastomer-Klauenkupplungen mit Konusnabe und Spannring (ähnlich DIN 69002)

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerGrößeNennmoment
Nm
Trägheits-
moment
(10⁻³ kgm²)
Statische
Torsionssteife
Nm/arcmin
max.
Wellenversatz
axial ±
max.
Wellenversatz
lateral
radiale
Federsteife
N/mm
Anziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
max.
Drehzahl
1/min
D1/D2
vorgebohrt
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D3D4D5D6LL1L2L3BB1C
(DIN 912-12.9)
CADZub.PreisBestellen
23021-01010100,0150,040,50,16001,830000661417328,510,55018,51315,51024x M3 85,21 €
23021-01717170,050,240,50,12100424000991922409,518662516211236x M4 105,37 €
23021-04343430,190,40,50,12500819000101224295012,527783018251434x M5 140,13 €
23021-06060600,280,60,50,12600817500121226305512,527783018251434x M5 152,87 €
23021-1501501500,651,0510,13300815000121736406514,530903520301548x M5 188,54 €
23021-3203203202210,1245003512000182040468016,5381144524401844x M8 236,95 €
23021-5005005005,65,810,1559006795002022485810020,5471385528492254x M10 334,41 €
23021-70070070013810,15700011580002425607212022,5581556133542564x M12 470,40 €