norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:blank.Bestellhinweis:

D1 und D2 muss kundenspezifisch angegeben werden.
z.B. 23012-1025; D1 = 5H7, D2 = 8H7

Hinweis:Spielfreie, drehsteife, biegeelastische und wartungsfreie Ganzmetallkupplung zur Übertragung von winkelsynchronen Drehbewegungen. Die innovative Schlitzstruktur ermöglicht eine sehr gute axiale, radiale und winkelige Flexibilität bei geringen Rückstellkräften. Für Servomotoren bestens geeignet.Temperaturbereich:-50 °C bis +150 °C.Montage:Empfohlene Wellentoleranzen h7.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23012 Federstegkupplungen mit abnehmbaren Klemmnaben, Aluminium 189 kB
 Technische Hinweise für Kupplungen 95,5 kB

Zeichnungen

Federstegkupplungen mit abnehmbaren Klemmnaben, Aluminium

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeNennmoment
Nm
Trägheits-
moment
(10⁻³ kgm²)
max.
Wellenversatz
axial ±
max.
Wellenversatz
lateral
Torsions-
steife
Nm/arcmin
max.
Wellenversatz
angular
axiale
Federsteife
N/mm
laterale
Federsteife
N/mm
max.
Drehzahl
1/min
CADZub.PreisBestellen
23012-10252570,00430,30,21,021404378000 auf Anfrage
23012-103030100,0110,40,31,451703636000 auf Anfrage
23012-104040190,0350,40,33,352703795000 auf Anfrage
23012-105050350,1140,50,310,184108535000 auf Anfrage
BestellnummerD1/D2
vorgebohrt
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Anziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
CADZub.PreisBestellen
23012-1025kundenspezifisch412252884M3x102 auf Anfrage
23012-1030kundenspezifisch6143040115,5M4x104 auf Anfrage
23012-1040kundenspezifisch6184048115,5M5x149 auf Anfrage
23012-1050kundenspezifisch10265065199,5M6x1614 auf Anfrage