norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.Ausführung:blank.Hinweis:Spielfreie, drehsteife, biegeelastische und wartungsfreie Ganzmetallkupplung zur Übertragung von winkelsynchronen Drehbewegungen. Die innovative Schlitzstruktur ermöglicht eine sehr gute axiale, radiale und winkelige Flexibilität bei geringen Rückstellkräften. Für Servomotoren bestens geeignet.Temperaturbereich:-50 °C bis +150 °C.Montage:Empfohlene Wellentoleranzen h7.Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23010 Federstegkupplungen mit radialer Klemmnabe, Edelstahl 197 kB
 Technische Hinweise für Kupplungen 95,5 kB

Zeichnungen

Federstegkupplungen mit radialer Klemmnabe, Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerGrößeNennmoment
Nm
Trägheits-
moment
(10⁻³ kgm²)
Torsions-
steife
Nm/arcmin
max.
Wellenversatz
axial ±
max.
Wellenversatz
lateral
max.
Wellenversatz
angular
axiale
Federsteife
N/mm
laterale
Federsteife
N/mm
max.
Drehzahl
1/min
D1/D2
vorgebohrt
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2C
(DIN 912-12.9)
Anziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
CADZub.PreisBestellen
23010-20161660,00250,230,30,2325940100002,536162373,5M2,5x61 20,31 €
23010-20181860,0010,20,30,298435100002,5361816,65,52,75M2,5x81 21,19 €
23010-202020120,00320,230,30,243550895002,538202884M2,5x81 37,08 €
23010-20222260,00240,90,30,213645095002,531022205,52,75M2,5x81 38,85 €
23010-202525160,007841,450,30,228592780003,5412252884M3x102 42,39 €
23010-203030250,0222,470,40,340090360005,56143040115,5M4x104 52,97 €
23010-204040360,095,820,40,3660122950005,56184048115,5M5x149 67,11 €
23010-205050730,254160,50,3950161950009,510265065199,5M6x1614 84,76 €