norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Nabe Aluminium, Balg Edelstahl.Ausführung:blank.Hinweis:Durch die radial betätigte Klemmnabe ergeben sich deutlich kürzere Montagezeiten und eine erhebliche Vereinfachung der Montage auch bei schwer zugänglichem Einbauraum. Erforderliches Anziehdrehmoment der Klemmschraube beachten.Temperaturbereich:-40 °C bis +200 °CMontage:Die Verbindung von Wellenzapfen zu Nabenbohrung ist als Übergangspassung zu wählen. Das Spiel sollte mindestens 0,01 mm und maximal 0,04 mm betragen, z.B.
Welle Ø 28 k6
Bohrung Ø 28 F6.
Durchmesser kleiner D min. sind möglich, eine sichere Übertragung des Kupplungnennmoments ist jedoch nicht mehr gewährleistet.
Da die Metallbälge aus dünnem Edelstahlblech bestehen, ist besondere Sorgfalt bei der Montage und Demontage erforderlich. Beschädigungen am Balg können die Kupplung unbrauchbar machen.
Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.Zeichnungshinweis:
1) EASY - Clamp-System ab Größe 20
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23000 Metallbalgkupplungen mit radialer Klemmnabe 236 kB
 Technische Hinweise für Kupplungen 95,5 kB

Zeichnungen

Metallbalgkupplungen mit radialer Klemmnabe

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerGrößeNennmoment
Nm
Trägheits-
moment
(10⁻³ kgm²)
Torsions-
steife
Nm/arcmin
max.
Wellenversatz
axial ±
max.
Wellenversatz
lateral
axiale
Federsteife
N/mm
laterale
Federsteife
N/mm
Anziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
D1/D2
vorgebohrt
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4AC
(DIN
912-10.9)
LL1L2CADZub.PreisBestellen
23000-001110,00040,090,30,22126133616,54,6M2,531,513,53,3 63,83 €
23000-004440,0030,460,40,235652451024,57,5M343,517,54,4 82,43 €
23000-007770,0141,10,60,254560456173411M457295 113,51 €
23000-01212120,032,050,70,2540707561939,513M562296 175,80 €
23000-02020200,145,20,80,25511901479305619M670307,5 196,19 €
23000-06060600,298,70,90,349260351218346622M877338,5 222,94 €
23000-1701701700,8317,510,380470651522438228,5M10924010,5 317,22 €
23000-4004004002,4247,110,310064011524345510135M121064812 337,58 €
23000-6006006004,766,910,310098020031357012243,5M141205213,5 553,34 €