norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4057.Ausführung:blank.Hinweis:Schrumpfscheibe zur Verbindung einer Hohlwelle auf einer Welle. Sie werden von außen auf die Nabe aufgebracht und erzeugen durch die Verringerung ihres Innendurchmessers, über keilförmige Flächen, eine Spannung auf die Nabe. Dadurch entsteht eine Presspassung zwischen Nabe und Welle. Sie sind geeignet für statische, dynamische und stoßartige Belastungen.

- für sehr hohe Drehmomente
- keine axiale Welle/Nabe Verschiebung bei der Montage
- selbstzentrierend

23380-01-4072 Ausführung mit hochfesten Schrauben (ISO 4762).
Montage:Vorhandene Transportsicherungen entfernen. Welle, Nabeninnen- und Nabenaußendurchmesser reinigen und leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Schrumpfscheibe auf die Nabe schieben. Anschließend die Einheit (Schrumpfscheibe/Nabe) auf die Welle schieben und in Position bringen. Spannschrauben der Reihe nach von Hand leicht anziehen. Dann die Spannschrauben mit einem Drehmomentschlüssel der Reihe nach in mehreren Durchgängen auf das angegebene Anziehdrehmoment MS anziehen.
1. Durchgang ca. 33% MS
2. Durchgang ca. 66% MS
3. Durchgang 100% MS

Demontage: Alle Schrauben der Reihe nach stufenweise lösen, aber nicht vollständig aus dem Gewinde herausdrehen. Die Schrumpfscheibe löst sich in der Regel von selbst.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23380-01 Schrumpfscheiben Edelstahl Form A 277 kB
 Übersicht Spannsätze und Schrumpfscheiben 89,6 kB

Zeichnungen

Schrumpfscheiben Edelstahl Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbares
Drehmoment M Nm
Flächenpressung
an Nabe P
N/mm²
Spannschrauben
Anzahl
Spannschrauben
Anziehdrehmoment
MS Nm
CADZub.PreisBestellen
23380-01-2450141/185/2202136 x M53 60,64 €
23380-01-3060212/240/2651807 x M53 64,16 €
23380-01-3672325/405/4851755 x M67 73,94 €
23380-01-3872490/515/5602076 x M68,5 87,21 €
23380-01-4072622/631/6913046 x M612 91,92 €
23380-01-4480340/480/5251857 x M67 91,92 €
23380-01-4880615/720/8411857 x M68,5 93,38 €
23380-01-5090635/740/8501819 x M67 94,37 €
23380-01-55100595/745/9001468 x M67 102,55 €
23380-01-621101150/1275/145019512 x M67 124,37 €
23380-01-68115905/1060/145014510 x M67 125,74 €
23380-01-75138995/1310/17251407 x M815 129,44 €
23380-01-801451150/1275/14501327 x M815 134,42 €
Bestellnummer
 
DD1DWBLL1CADZub.PreisBestellen
23380-01-2450245019/20/21252115 60,64 €
23380-01-3060306024/25/26272318 64,16 €
23380-01-3672367228/30/31292519 73,94 €
23380-01-3872387229/30/31312721 87,21 €
23380-01-4072407230/31/32312721 91,92 €
23380-01-4480448032/35/36302822 91,92 €
23380-01-4880488036/38/40333022 93,38 €
23380-01-5090509038/40/42343022 94,37 €
23380-01-551005510042/45/48353123 102,55 €
23380-01-621106211048/50/52363223 124,37 €
23380-01-681156811550/55/60373323 125,74 €
23380-01-751387513855/60/65393325 129,44 €
23380-01-801458014560/65/70393325 134,42 €