Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Dichtung aus Nitrilkautschuk.
Ausführung:Seitenflächen geschliffen.Hinweis:Vorgespannte Hochgenauigkeitslager mit einem Druckwinkel von 60°. Die Lager nehmen sowohl radiale wie auch axiale Kräfte aus beiden Richtungen auf. Aufgrund ihrer Vorpannung sorgen die Schrägkugellager für eine hohe Steifigkeit, einen guten Rundlauf und eine präzise Werkzeugpositioniereung sowie Wiederholbarkeit.

Die integrierte reibungsarme Dichtung hält wirkungsvoll Verschmutzungen vom Lager fern und sichert so eine hohe Betriebssicherheit und eine lange Gebrauchsdauer.

Beim angegebenen Lagerreibwert Mrl handelt es sich um einen Richtwert.

Das Masseträgheitsmoment entspricht dem des drehenden Innenrings.

Die Grenzdrehzahlen gelten bei gefettetem Zustand.
Technische Daten:Alle Lager werden einbaufertig mit dem Schmierfett Typ KE2P-35 nach DIN 51825 geliefert.

Gehäuse- und Wellentolenranz entsprechen den Toleranzklassen Rundheit IT2 und Rechtwinklichkeit IT4.
Anwendung:Zur Lagerung von Gewindetrieben.Temperaturbereich:-30 °C bis +120 °C.Montage:Für die Montage der Gewindespindeln sollten Präzisionsnutmuttern verwendet werden.

Präzisionsnutmuttern beim Einbau mit dem 2-fachen Anzugsmoment festziehen, leicht lösen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen um mögliche Setzerscheinungen zu egalisieren.

Befestigungsschrauben über Kreuz anziehen bis max. 70 % der Streckgrenze.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23806-01_B Axial-Schrägkugellager Stahl doppelreihig, mit Flansch, Form B 292 kB
 Datenblatt 23806-01_C Axial-Schrägkugellager Stahl doppelreihig, mit Flansch, Form C 292 kB

Zeichnungen

Axial-Schrägkugellager Stahl doppelreihig, mit Flansch, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerKurzzeichenAusführung 1FormBB1B2D

D1D2D3D4D5RR1αβMAnziehdrehmoment
Präzisionsnutmutter
Nm
Grenzdrehzahl
1/min.
CADZub.PreisBestellen
23806-01-1020068282068-2RSdoppelreihigC28 -0,2531920-0,00568-0,0134,5446,6530,30,660°45°M6183000 182,23 €
23806-01-1025075282575-2RSdoppelreihigC28 -0,2531925-0,00575-0,0140,5496,6580,30,660°45°M6252600 200,17 €
23806-01-10401003440100-2RSdoppelreihigC34 -0,2532540-0,005100-0,0158688,8800,30,660°45°M6551800 256,60 €
Bestellnummer
 
KurzzeichenTragzahlen
statisch
N
Tragzahlen
dynamisch
N
axiale
Steifigkeit
N/μm
Kippsteifigkeit
Nm/mrad
Lagerreibmoment
Nm
Massenträgheits-
moment
Kg.cm²
Planlauf
μm
Radiale
Lagerluft
Bohrung
Abmaß
μm
Außendurchmesser
Abmaß
μm
Breite
Abmaß
μm
CADZub.PreisBestellen
23806-01-1020068282068-2RS47000260006501400,300,2732,0vorgespannt0-50-100-250 182,23 €
23806-01-1025075282575-2RS55000275007502000,400,4862,0vorgespannt0-50-100-250 200,17 €
23806-01-10401003440100-2RS1010004300010005500,702,2602,5vorgespannt0-50-100-250 256,60 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66