Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Innenring, Außenring und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Ausführung:offen.Hinweis:Einreihige Schrägkugellager nehmen hohe radiale und axiale Belastungen auf. Axialbelastungen werden nur in einer Richtung gegen die Schulterführung aufgenommen. Zur axialen Gegenführung ist ein zweites Lager notwendig, das spiegelbildlich angeordnet wird. Durch den Druckwinkel von 40° sind diese Lager axial hoch belastbar. Geeignet für hohe Drehzahlen.

Die Hauptabmessungen der Schrägkugellager entsprechen DIN 628-1. Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Temperaturbereich:-30 °C bis +120 °C.Auf Anfrage:Abgedichtet mit beidseitigen berührenden Lippendichtungen aus NBR.
Andere Abmessungen und Ausführungen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23805 Schrägkugellager FAG einreihig 442 kB

Zeichnungen

Schrägkugellager FAG einreihig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerKurzzeichenDD1BR min.R1 min.αATragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
Grenzdrehzahl
1/min.
CADZub.PreisBestellen
23805-0010030097200-B-TVP103090,60,340°135300260032000 20,19 €
23805-0012032107201-B-TVP1232100,60,340°147400355028000 19,76 €
23805-0015035117202-B-TVP1535110,60,340°168400445024000 19,33 €
23805-0017040127203-B-TVP1740120,60,340°1810500570020000 20,52 €
23805-0020047147204-B-TVP20471410,640°2114400780018000 21,87 €
23805-0025052157205-B-TVP25521510,640°2415300900016000 23,71 €
23805-0030062167206-B-TVP30621610,640°27217001410013000 28,38 €
23805-0035072177207-B-TVP3572171,10,640°31280001900011000 34,78 €
23805-0040080187208-B-TVP4080181,10,640°3434000235009500 40,18 €
23805-0045085197209-B-TVP4585191,10,640°3737500270008500 45,93 €
23805-0050090207210-B-TVP5090201,10,640°3939000285008000 52,05 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66