norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vollkeramiklager ZrO2.
Kugelkäfig PTFE.
Ausführung:natur, weiß.Hinweis:Die kostengünstige Alternative zu Si3N4 ist Zirkonoxid (ZrO2), welches außerdem den Vorteil hat, dass seine Wärmedehnung der von Stahl ähnelt. Eine Schrumpfpassung ist somit nicht erforderlich, denn Passungsprobleme zwischen Welle und Gehäuse können nicht auftreten.Auf Anfrage:Sonderausführung mit Kugelkäfig PEEK.
Ohne Kugelkäfig.
Sicherheit:Reagiert mit konzentrierter Salzsäure, Salpetersäure und Schwefelsäure.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23800-03 Vollkeramikkugellager ZrO2 107 kB
 Keramische Kugellager 116 kB

Zeichnungen

Vollkeramikkugellager ZrO2

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BDD1Tragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
Grenzdrehzahl
1/min.
CADZub.PreisBestellen
23800-03-020042121220426000370018000 37,21 €
23800-03-01002608810263000140031000 22,00 €
23800-03-01503209915323600210024000 27,14 €
23800-03-017035101017353900230021000 34,05 €
23800-03-01202808812283300170029000 24,26 €
23800-03-030055131330558500760012500 64,76 €
23800-03-025047121225476500580015000 42,76 €
23800-03-0080220778222000100037000 19,12 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66