Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Innenring, Außenring und Wälzkörper aus Wälzlagerstahl.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Ausführung:NU Loslager.
NJ Stützlager.
Hinweis:Zylinderrollenlager nehmen hohe radiale Belastungen auf. Die Lager sind nicht selbsthaltend. Der Einbau der Lagerteile kann daher getrennt erfolgen. Beide Lagerringe können dadurch eine feste Passung erhalten. Die Lager werden ohne Abdichtung geliefert. Sie sind Stirnseitig mit Fett oder Öl schmierbar. Geeignet für hohe Drehzahlen.

Ausführung NU sind Loslager und nehmen nur radiale Kräfte auf. Der Außenring hat zwei Borde, der Innenring ist bordlos. Außen- und Innenring sind um den Wert S in beide Richtungen verschiebbar.

Ausführung NJ sind Stützlager und nehmen neben radialen Kräften auch axiale Kräfte in einer Richtung auf. Der Außenring hat zwei Borde, der Innenring hat einen Bord. Außen- und Innenring sind in einer Richtung um den Wert S verschiebbar.

Maß- und Lauftoleranzen entsprechen der Toleranzklasse PN nach DIN 620. Die radiale Lagerluft entspricht der Lagerluft CN nach DIN 620-4. Diese Toleranzklassen sind Standard und sind für die meisten Anwendungen gut geeignet.
Temperaturbereich:-30 °C bis +120 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen und Ausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23820 Zylinderrollenlager FAG mit Käfig 477 kB

Zeichnungen

Zylinderrollenlager FAG mit Käfig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerKurzzeichenForm-TypDD1BR min.R1 min.STragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
Grenzdrehzahl
1/min.
CADZub.PreisBestellen
23820-001503511NU-202-E-TVP2Loslager1535110,60,31,6151001040022000 31,49 €
23820-101503511NJ-202-E-TVP2Stützlager1535110,60,31,6151001040022000 33,69 €
23820-001704012NU-203-E-TVP2Loslager1740120,60,31,2208001460018000 32,06 €
23820-101704012NJ-203-E-TVP2Stützlager1740120,60,31,2208001460018000 34,71 €
23820-002004714NU-204-E-TVP2Loslager20471410,60,8325002470016000 32,88 €
23820-102004714NJ-204-E-TVP2Stützlager20471410,61325002470016000 36,85 €
23820-002505215NU-205-E-TVP2Loslager25521510,61,3345002750015000 37,33 €
23820-102505215NJ-205-E-TVP2Stützlager25521510,61,2345002750015000 39,47 €
23820-003006216NU-206-E-TVP2Loslager30621610,61,5450003600012000 41,26 €
23820-103006216NJ-206-E-TVP2Stützlager30621610,61,5450003600012000 45,67 €
23820-003507217NU-207-E-TVP2Loslager3572171,10,60,7580004850010000 48,45 €
23820-103507217NJ-207-E-TVP2Stützlager3572171,10,60,7580004850010000 53,09 €
23820-004008018NU-208-E-TVP2Loslager4080181,11,1163000530009000 54,46 €
23820-104008018NJ-208-E-TVP2Stützlager4080181,11,1163000530009000 61,40 €
23820-004508519NU-209-E-TVP2Loslager4585191,11,1172000630008500 60,58 €
23820-104508519NJ-209-E-TVP2Stützlager4585191,11,11,972000630008500 66,50 €
23820-005009020NU-210-E-TVP2Loslager5090201,11,11,375000690008000 66,90 €
23820-105009020NJ-210-E-TVP2Stützlager5090201,11,11,375000690008000 72,43 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66