norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:blank.Hinweis:Besonders klein bauender selbstzentrierender Spannsatz ohne Axialverschiebung.

- für Wellendurchmesser von 8 bis 85 mm
- für mittlere Drehmomente
- für Naben mit geringer Wandstärke geeignet
- keine axiale Verschiebung
- selbstzentrierend
Montage:Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst.
Toleranzen:Welle:
Empfohlen wird die Toleranz h8.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.

Nabe:
Empfohlen wird die Toleranz H8.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23350 Spannsätze Form A für dünnwandige Nabenteile 276 kB
 Übersicht Spannsätze und Schrumpfscheiben 89,6 kB
 Berechnung des Naben-Mindestdurchmessers 179 kB

Zeichnungen

Spannsätze Form A für dünnwandige Nabenteile

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2BL1L3Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbares
Drehmoment M Nm
Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbare
Axialkraft F kN
Flächenpressung
an Welle P
N/mm²
Flächenpressung
an Nabe P
N/mm²
Spannschrauben
Anzahl
Spannschrauben
Anziehdrehmoment
MS Nm
CADZub.PreisBestellen
23350-0815815273012263072301204 x M44 11,71 €
23350-0916916283114273471701004 x M44 11,71 €
23350-10161016283114273771601004 x M44 11,82 €
23350-111811183231142751101801104 x M45 12,32 €
23350-121812183231142756101551104 x M45 12,43 €
23350-14231423383114276510140854 x M45 12,52 €
23350-1524152444421636110171801153 x M617 12,62 €
23350-1624162444421636120171701153 x M617 12,87 €
23350-1826182647441838180221801354 x M617 13,23 €
23350-1927192748441838190221701254 x M617 13,33 €
23350-2028202849441838200211501154 x M617 13,64 €
23350-223222325351254523021115804 x M617 14,55 €
23350-243424345551254525521105754 x M617 14,64 €
23350-253425345551254525521100754 x M617 15,22 €
23350-283928396051254537031110805 x M617 15,41 €
23350-304130416251254547531125906 x M617 15,81 €
23350-32433243645630505053195756 x M617 16,38 €
23350-354735476856305074042120908 x M617 17,88 €
23350-385038507156305080042110858 x M617 19,48 €
23350-405340537458325295053110858 x M617 20,16 €
23350-425542557758325299578105808 x M617 24,24 €
23350-45594559857240641750781301008 x M841 26,96 €
23350-4862486287724064187078120958 x M841 30,14 €
23350-50655065918250742430971159010 x M841 30,88 €
23350-55715571988250742670971058010 x M841 35,39 €
23350-60776077103825074292097957510 x M841 43,02 €
23350-65846584110825074316097907010 x M841 47,00 €
23350-709070901191016091433012385708 x M1083 63,98 €
23350-759575951261016091531014290759 x M1083 75,39 €
23350-8010080100131106659675801901108512 x M1083 83,36 €
23350-8510685106137106659679901901008012 x M1083 89,54 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66