Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:blank.Hinweis:Der Spannsatz kann in einer Nabenverbindung vollständig versenkt werden.

- für Wellendurchmesser von 19 bis 85 mm
- für hohe Drehmomente
- geringfügige axiale Verschiebung möglich
- selbstzentrierend
Montage:Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst.
Toleranzen:Welle:
Empfohlen wird die Toleranz h8.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.

Nabe:
Empfohlen wird die Toleranz H8.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23351 Spannsätze Form B 283 kB
 Übersicht Spannsätze und Schrumpfscheiben 89,6 kB
 Berechnung des Naben-Mindestdurchmessers 179 kB

Zeichnungen

Spannsätze Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1BL1L3Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbares
Drehmoment M Nm
Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbare
Axialkraft F kN
Flächenpressung
an Welle P
N/mm²
Flächenpressung
an Nabe P
N/mm²
Spannschrauben
Anzahl
Spannschrauben
Anziehdrehmoment
MS Nm
CADZub.PreisBestellen
23351-19471947452639530562981206 x M617 11,70 €
23351-20472047452639550562831206 x M617 11,70 €
23351-22472247452639610562571206 x M617 11,70 €
23351-24502450452639660562361156 x M617 12,08 €
23351-25502550452639690562271156 x M617 12,52 €
23351-28552855452639770562021056 x M617 13,10 €
23351-30553055452639830561901056 x M617 13,10 €
23351-326032604526391180742351258 x M617 15,15 €
23351-356035604526391295742161268 x M617 15,15 €
23351-386538654526391400742001168 x M617 15,52 €
23351-406540654526391480741901168 x M617 15,81 €
23351-4275427555304721201012121206 x M841 19,99 €
23351-4575457555304722701011981206 x M841 19,99 €
23351-4880488055304732301352501508 x M841 21,28 €
23351-5080508055304733651352401508 x M841 22,37 €
23351-5585558555304737001352161408 x M841 24,94 €
23351-6090609055304740351352001358 x M841 26,58 €
23351-6595659555304743701351831258 x M841 30,59 €
23351-701107011067406276152182061318 x M1083 44,59 €
23351-751157511572406281602181921268 x M1083 52,00 €
23351-801208012072406287002181801208 x M1083 55,41 €
23351-85125851257240621156027221214510 x M1083 60,48 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66