norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:blank.Hinweis:Diese Spannsätze sind universell einsetzbar.

- für Wellendurchmesser von 19 bis 85 mm
- für mittlere bis hohe Drehmomente
- für Naben mit geringer Wandstärke geeignet
- keine axiale Verschiebung
- selbstzentrierend
Montage:Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst.
Toleranzen:Welle:
Empfohlen wird die Toleranz h8.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.

Nabe:
Empfohlen wird die Toleranz H8.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23352 Spannsätze Form C mit Axialring 317 kB
 Übersicht Spannsätze und Schrumpfscheiben 89,6 kB
 Berechnung des Naben-Mindestdurchmessers 179 kB

Zeichnungen

Spannsätze Form C mit Axialring

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2BL1L2L3Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbares
Drehmoment M Nm
Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbare
Axialkraft F kN
Flächenpressung
an Welle P
N/mm²
Flächenpressung
an Nabe P
N/mm²
Spannschrauben
Anzahl
Spannschrauben
Anziehdrehmoment
MS Nm
CADZub.PreisBestellen
23352-19471947534526313932033180706 x M617 12,41 €
23352-20472047534526313933033170706 x M617 12,41 €
23352-22472247534526313937033155706 x M617 12,41 €
23352-24502450564526313940033140706 x M617 12,80 €
23352-25502550564526313942033135706 x M617 13,27 €
23352-28552855614526313947033120606 x M617 14,14 €
23352-30553055614526313950033115606 x M617 14,14 €
23352-32603260664526313971044140758 x M617 15,70 €
23352-35603560664526313978044130758 x M617 15,70 €
23352-38653865714526313985044120708 x M617 16,77 €
23352-40654065714526313989044110708 x M617 17,08 €
23352-427542758155303647127061130706 x M841 21,30 €
23352-457545758155303647136061120706 x M841 21,30 €
23352-488048808655303647194081150908 x M841 22,69 €
23352-508050808655303647202081145908 x M841 22,69 €
23352-558555859155303647222081130858 x M841 25,69 €
23352-609060909655303647243081120808 x M841 27,82 €
23352-6595659510155303647263081110758 x M841 31,01 €
23352-7011070110116724046624580131125808 x M1083 44,72 €
23352-7511575115121724046624900131115758 x M1083 53,58 €
23352-8012080120126724046625230131110708 x M1083 57,12 €
23352-85125851251317240466269501631258510 x M1083 62,34 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66