norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Spannsatz Edelstahl 1.4057.
Spannschrauben Edelstahl 1.4301.
Ausführung:blank.Hinweis:Für Anwendungen die ein geringes Bauvolumen und geringe Flächenpressung benötigen. Der Spannsatz kann in einer Nabenverbindung vollständig versenkt werden.

- für Wellendurchmesser 6 - 20 mm
- für Naben mit geringer Wandstärke geeignet
- geringfügige axiale Verschiebung möglich
- selbstzentrierend
Montage:Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst.
Toleranzen:Welle:
Empfohlen wird die Toleranz h8.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.

Nabe:
Empfohlen wird die Toleranz H8.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23354-01 Spannsätze Form D Edelstahl 227 kB
 Allgemeine Hinweise für Konus-Spannsätze 87,7 kB

Zeichnungen

Spannsätze Form D Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1BL2Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbares
Drehmoment M Nm
Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbare
Axialkraft F kN
Flächenpressung
an Welle P
N/mm²
Flächenpressung
an Nabe P
N/mm²
Spannschrauben
Anzahl
Spannschrauben
Anziehdrehmoment
MS Nm
CADZub.PreisBestellen
23354-01-061661613,51130,949193 x M2,50,5 46,75 €
23354-01-071771713,51130,942173 x M2,50,5 46,75 €
23354-01-081881813,51140,937173 x M2,50,5 46,75 €
23354-01-092092015,51361,237174 x M2,50,5 51,50 €
23354-01-1020102015,51361,233174 x M2,50,5 51,50 €
23354-01-1122112215,51371,230154 x M2,50,5 51,50 €
23354-01-1222122215,51371,226154 x M2,50,5 55,00 €
23354-01-142614262017131,928154 x M30,9 55,00 €
23354-01-152815282017141,926144 x M30,9 55,00 €
23354-01-163216322117283,545234 x M42,2 58,38 €
23354-01-183518352521323,532174 x M42,2 58,38 €
23354-01-193519352521343,531174 x M42,2 58,38 €
23354-01-203820382621555,545244 x M54,2 58,38 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66