norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:blank.Hinweis:Für Anwendungen die ein geringes Bauvolumen und geringe Flächenpressung benötigen. Der Spannsatz kann in einer Nabenverbindung vollständig versenkt werden.

- für Wellendurchmesser von 5 bis 50 mm
- für mittlere Drehmomente
- für Naben mit geringer Wandstärke geeignet
- geringfügige axiale Verschiebung möglich
- selbstzentrierend
Montage:Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst.
Toleranzen:Welle:
Empfohlen wird die Toleranz h8.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.

Nabe:
Empfohlen wird die Toleranz H8.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23354 Spannsätze Form D kompakte Bauform 294 kB
 Übersicht Spannsätze und Schrumpfscheiben 89,6 kB
 Berechnung des Naben-Mindestdurchmessers 179 kB

Zeichnungen

Spannsätze Form D kompakte Bauform

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1BL2Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbares
Drehmoment M Nm
Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbare
Axialkraft F kN
Flächenpressung
an Welle P
N/mm²
Flächenpressung
an Nabe P
N/mm²
Spannschrauben
Anzahl
Spannschrauben
Anziehdrehmoment
MS Nm
CADZub.PreisBestellen
23354-051651613,51162150553 x M2,51,2 14,39 €
23354-061661613,51162150553 x M2,51,2 14,39 €
23354-0635166,351613,51162140553 x M2,51,2 14,39 €
23354-071771713,51182125553 x M2,51,2 14,97 €
23354-081881813,511102,5110503 x M2,51,2 14,97 €
23354-092092015,513153120554 x M2,51,2 15,05 €
23354-0953209,532015,513153110554 x M2,51,2 15,05 €
23354-1020102015,513153110554 x M2,51,2 15,05 €
23354-1122112215,513183100504 x M2,51,2 17,93 €
23354-1222122215,51320390504 x M2,51,2 17,93 €
23354-142614262017355105554 x M32,1 19,34 €
23354-152815282017405100504 x M32,1 19,34 €
23354-163216322117708130654 x M44,9 21,13 €
23354-173517352521758120604 x M44,9 22,40 €
23354-183518352521808115604 x M44,9 22,40 €
23354-193519352521858110604 x M44,9 22,40 €
23354-20382038262115015140754 x M59,7 23,41 €
23354-22402240262116014130704 x M517 30,05 €
23354-24472447322625020140754 x M617 34,65 €
23354-25472547322626020135754 x M617 34,65 €
23354-2544725,447322626520130754 x M617 35,93 €
23354-285028503226440301851006 x M617 39,33 €
23354-30553055322647030175956 x M617 43,41 €
23354-32553255322650030165956 x M617 45,33 €
23354-35603560372973040165958 x M617 47,31 €
23354-38653865372980040155908 x M617 56,13 €
23354-40654065372984040145908 x M617 56,55 €
23354-427542754436120055165906 x M841 60,69 €
23354-457545754436130055155906 x M841 60,69 €
23354-4880488044361850751951158 x M841 64,20 €
23354-5080508044361900751851158 x M841 75,31 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66