Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:blank.Hinweis:Spannsatz mit kurzer axialer Baubreite. Der Spannsatz kann in einer Nabenverbindung vollständig versenkt werden.

- für Wellendurchmesser von 19 bis 85 mm
- für mittlere bis hohe Drehmomente
- geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage
- selbstzentrierend
Montage:Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst.
Toleranzen:Welle:
Empfohlen wird die Toleranz h8.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.

Nabe:
Empfohlen wird die Toleranz H8.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23356 Spannsätze Form E kurze Bauform 308 kB
 Übersicht Spannsätze und Schrumpfscheiben 89,6 kB
 Berechnung des Naben-Mindestdurchmessers 179 kB

Zeichnungen

Spannsätze Form E kurze Bauform

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1

BL1L2L3Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbares
Drehmoment M Nm
Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbare
Axialkraft F kN
Flächenpressung
an Welle P
N/mm²
Flächenpressung
an Nabe P
N/mm²
Spannschrauben
Anzahl
Spannschrauben
Anziehdrehmoment
MS Nm
CADZub.PreisBestellen
23356-1947194734172228355312801205 x M614 8,73 €
23356-2047204734172228360332801205 x M614 8,73 €
23356-2247224734172228400332601255 x M614 8,73 €
23356-2450245034172228440362451206 x M614 8,73 €
23356-2550255034172228560362801406 x M614 8,92 €
23356-2855285534172228625362501306 x M614 8,92 €
23356-3055305534172228650362351306 x M614 9,29 €
23356-3260326034172228950502901508 x M614 11,28 €
23356-35603560341722281050502901508 x M614 11,36 €
23356-38653865341722281140502501458 x M614 11,36 €
23356-40654065341722281200502301458 x M614 11,36 €
23356-42754275412025332030703051707 x M835 13,16 €
23356-45754575412025332180702851707 x M835 13,94 €
23356-48804880412024332330802701607 x M835 13,94 €
23356-50805080412024332430852601607 x M835 14,14 €
23356-558555854120243330501002701758 x M835 17,99 €
23356-609060904120243333501002451658 x M835 18,60 €
23356-659565954120243340801102551759 x M835 24,96 €
23356-70110701105024294062801602801808 x M1070 27,72 €
23356-75115751155024294066801602601708 x M1070 33,36 €
23356-80120801205024294071301602501708 x M1070 36,31 €
23356-85125851255024294087501802601809 x M1070 39,93 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66