Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:blank.Hinweis:Spannsatz mit kurzer axialer Baubreite.

- für Wellendurchmesser von 19 bis 85 mm
- für mittlere bis hohe Drehmomente
- keine axiale Verschiebung bei der Montage
- selbstzentrierend
Montage:Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst.
Toleranzen:Welle:
Empfohlen wird die Toleranz h8.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.

Nabe:
Empfohlen wird die Toleranz H8.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23358 Spannsätze Form F kurze Bauform mit Axialring 322 kB
 Übersicht Spannsätze und Schrumpfscheiben 89,6 kB
 Berechnung des Naben-Mindestdurchmessers 179 kB

Zeichnungen

Spannsätze Form F kurze Bauform mit Axialring

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2BL1L2L3Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbares
Drehmoment M Nm
Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbare
Axialkraft F kN
Flächenpressung
an Welle P
N/mm²
Flächenpressung
an Nabe P
N/mm²
Spannschrauben
Anzahl
Spannschrauben
Anziehdrehmoment
MS Nm
CADZub.PreisBestellen
23358-19471947563417232827028215955 x M617 8,60 €
23358-20472047563417232828028215955 x M617 8,60 €
23358-22472247563417232831028195955 x M617 8,60 €
23358-245024505934172328400322151056 x M617 8,60 €
23358-255025505934172328440342101056 x M617 8,66 €
23358-285528556434172328490341951006 x M617 8,96 €
23358-305530556434172328530341851006 x M617 9,52 €
23358-326032606934172328750462101108 x M617 10,63 €
23358-356035606934172328820461851108 x M617 11,10 €
23358-386538657434172328890461901108 x M617 11,32 €
23358-406540657434172328940461851108 x M617 11,41 €
23358-4275427584412027331600702401307 x M841 15,19 €
23358-4575457584412027331720702251307 x M841 15,40 €
23358-4880488089412027331740702341307 x M841 16,86 €
23358-5080508089412027331890742051257 x M841 16,86 €
23358-5585558594412027332400762101308 x M841 18,60 €
23358-6090609099412027332650761851208 x M841 19,73 €
23358-65956595104412027333190801951309 x M841 23,19 €
23358-70110701101195024324049101302151358 x M1083 31,51 €
23358-75115751151245024324051501301951258 x M1083 31,51 €
23358-80120801201295024324054901301851208 x M1083 36,57 €
23358-85125851251345024324066201401951309 x M1083 38,19 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66