Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:blank.Hinweis:Spannsatz mit erhöhtem Toleranzbereich für Welle und Nabe. Sehr schmale Bauform für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen bestens geeignet. Selbstlösend bei der Demontage.

- für Wellendurchmesser von 19 bis 85 mm
- für hohe Drehmomente
- keine axiale Verschiebung bei der Montage
- nicht selbstzentrierend (der Rundlauf der Nabe zur Welle hängt ausschließlich von der Passung und der Länge der Führung ab)
Montage:Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst.
Toleranzen:Welle:
Empfohlen wird die Toleranz h11.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.

Nabe:
Empfohlen wird die Toleranz H11.
Oberflächenbeschaffenheit Rz ≤ 16 µm.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23360 Spannsätze Form G erhöhter Toleranzbereich 335 kB
 Übersicht Spannsätze und Schrumpfscheiben 89,6 kB
 Berechnung des Naben-Mindestdurchmessers 179 kB

Zeichnungen

Spannsätze Form G erhöhter Toleranzbereich

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1BL1L3Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbares
Drehmoment M Nm
Bei Anziehdrehmoment
MS übertragbare
Axialkraft F kN
Flächenpressung
an Welle P
N/mm²
Flächenpressung
an Nabe P
N/mm²
Spannschrauben
Anzahl
Spannschrauben
Anziehdrehmoment
MS Nm
CADZub.PreisBestellen
23360-1947194727,51720306322651078 x M617 11,05 €
23360-2047204727,51720321322511078 x M617 11,05 €
23360-2247224727,51720351322271068 x M617 11,05 €
23360-2450245027,51720429362321129 x M617 11,05 €
23360-2550255027,51720446362231119 x M617 11,13 €
23360-2855285527,51720496351971009 x M617 11,27 €
23360-3055305527,51720529351831009 x M617 12,15 €
23360-3260326027,517207494722812212 x M617 13,20 €
23360-3560356027,517208154720812112 x M617 13,20 €
23360-3865386527,5172011015823813915 x M617 14,86 €
23360-4065406527,5172011545822513915 x M617 14,92 €
23360-4275427533,5202417688426614912 x M841 15,91 €
23360-4575457533,5202418868424714812 x M841 15,91 €
23360-4880488033,5202420048323113812 x M841 17,73 €
23360-5080508033,5202420828322113812 x M841 17,73 €
23360-5585558533,5202426569723315114 x M841 19,43 €
23360-6090609033,5202428819621214214 x M841 20,52 €
23360-6595659533,52024355010922315316 x M841 23,25 €
23360-701107011039,52428543215524515614 x M1083 31,89 €
23360-751157511539,52428579515522814914 x M1083 34,65 €
23360-801208012039,52428615615421314214 x M1083 36,67 €
23360-851258512539,52428744717522815516 x M1083 37,42 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66