norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4301.Ausführung:blank.Hinweis:Selbstzentrierende und spielfreie Welle-Nabe-Spannsätze mit einem sehr geringen Massenträgheitsmoment und minimalem Platzbedarf. Die Spannsätze stellen eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Welle und Nabe her. Schnelle Montage und Demontage mit einer zentralen Mutter. Die Verbindung ist mittels Abziehwerkzeug wieder demontierbar.
Rundlaufgenauigkeit der Spannsätze ±0,01 mm.
Montage:Um die angegebenen Drehmomente erreichen zu können muss der Spannsatz fettfrei eingebaut werden. Der Spannsatz muss mit seiner gesamten Länge auf der Welle aufliegen. Für das maximale Drehmoment müssen Welle und Nabe ausreichend fest sein (Mindest-Streckgrenze 350 N/mm²).

Erforderliche Toleranzen:
Welle: h7
Nabe: H7
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23370 Welle-Nabe-Spannsätze Edelstahl 360 kB

Zeichnungen

Welle-Nabe-Spannsätze Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1LL1GSWAnzieh-
drehmoment
max. Nm
Übertragbares
Drehmoment T
Nm
CADZub.PreisBestellen
23370-040008481512,5M6x0,5843 14,60 €
23370-0500105101512,5M8x0,51054 14,60 €
23370-0600106101512,5M8x0,51087 14,60 €
23370-0635106,35101512,5M8x0,51087 14,60 €
23370-0800148142219M12x1171514 15,76 €
23370-0900149142219M12x1171514 15,76 €
23370-10001710172218,5M15x1191918 17,65 €
23370-12001712172218,5M15x1191918 19,31 €
23370-14002014202823M17x1222524 19,31 €
23370-15002015202823M17x1222524 19,31 €
23370-16002316232823M20x1272726 23,28 €
23370-19002519252823M22x1273029 25,75 €
23370-20002820282823M25x1303231 31,16 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66