norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungHinweis:Die Gummischutzhüllen (Doppelt) passen auf Doppelgelenke ab 16 mm Außendurchmesser. Sie bestehen aus einem gummielastischen, ölbeständigen Kunststoff und werden im Tauchverfahren hergestellt.
Bei Durchmesser D, D1 Schrumpfung bis zu 10% möglich. Länge L kann bis zu ± 5% abweichen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 23415 Gummi-Schutzhüllen für Wellen- und Kreuzgelenke (Doppelt) 109 kB

Zeichnungen

Gummi-Schutzhüllen für Wellen- und Kreuzgelenke (Doppelt)

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1LPassend zu
Doppelgelenken mit
Wellen-Ø (D1)
CADZub.PreisBestellen
23415-1616335516 5,80 €
23415-2020346620 6,32 €
23415-2422,5428124 7,26 €
23415-2826,5499328 8,22 €
23415-3230,559105,532 8,76 €
23415-40387213140 9,92 €
23415-50488816350 12,64 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66