norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse hochfestes Aluminium.
Anschlagsystem Stahl.
Ausführung:Gehäuse eloxiert.
Anschlagsystem gehärtet und brüniert.
Hinweis:Wartungsfreie pneumatische Linearmodule mit Kreuzrollenführung und einer Tragkraft von max. 240 N. Ansteuerung über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt. Druckluftanschluss M5.
Die Module gleicher Baugröße können ohne Adapterplatten über das präzise Zentriersystem mittels Zentrierringen 20240 miteinander kombiniert werden.
Die Position des Anschlagsystems ist variabel.

Wiederholgenauigkeit ±0,01 mm.
Zubehör:Stoßdämpfer, Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.Zeichnungshinweis:
1) Druckluftanschlüsse
2) Senkung für Zylinderschraube ISO 4762-M6
3) bei Hub 30/75/125/175 ist keine Schraube montierbar
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 20036 Linearmodule pneumatisch mit Schienenführung 355 kB
 20030 Technischer Hinweis für Linearmodule pneumatisch mit Schienenführung 151 kB

Zeichnungen

Linearmodule pneumatisch mit Schienenführung
Linearmodule pneumatisch mit Schienenführung

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeC
(Hub)
EE1E2E3LTragkraft
N
Kolbenkraft
bei 6 bar
(N)
Rückzugskraft bei 6 bar
(N)
Zylinder-ØLuftverbrauch
je Doppelhub
bei 6 bar (ccm)
CADZub.PreisBestellen
20036-60306301 x 4829361812124076661611,2  876,06 €
20036-60506501 x 4829361812122076661618,7  977,67 €
20036-60756752 x 4835422117520076661628  1.082,80 €
20036-610061002 x 4835422117518076661637,4  1.187,92 €
20036-612561253 x 4817452723116076661646,8  1.289,54 €
20036-615061503 x 4817452723114076661656,1  1.393,51 €
20036-617561754 x 4826523428812076661665,5  1.496,30 €
20036-620062004 x 4826523428810076661674,8 1.599,09 €
BestellnummerGröße

M1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3CADZub.PreisBestellen
20036-6030633,233,244,645 + C/2 (Hub)1416  876,06 €
20036-6050633,233,244,645 + C/2 (Hub)1416  977,67 €
20036-6075638,738,759,570 + C/2 (Hub)1416  1.082,80 €
20036-6100638,738,759,570 + C/2 (Hub)1416  1.187,92 €
20036-6125644,244,259,595 + C/2 (Hub)1416  1.289,54 €
20036-6150644,244,259,595 + C/2 (Hub)1416  1.393,51 €
20036-6175649,749,774,4120 + C/2 (Hub)1416  1.496,30 €
20036-6200649,749,774,4120 + C/2 (Hub)1416 1.599,09 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66