Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse hochfestes Aluminium.Ausführung:Gehäuse eloxiert.Hinweis:Wartungsfreie pneumatische Zwischenposition.

Zur Realisierung einer dritten Position mit dem Drehmodul 20064-029.

Ansteuerung über 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt. Druckluftanschluss R1/8.

Einstellbereich ±10° ausgehend von 90°.

Wiederholgenauigkeit: ±0,01°.

Näherungsschalter, Steckerkabel und Abluftdrossel sind im Lieferumfang inbegriffen.
Zubehör:Stoßdämpfer siehe Tabelle.

Zeichnungen

Zwischenpositionfür Drehmodul 20064-029

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeDrehmoment
(Schwenkeinheit drucklos)
Nm
Drehmoment
(Schwenkeinheit druckbeaufschlagt bei 6 bar)
Nm
Zylinder-ØLuftverbrauch
je Doppelhub
bei 6 bar (ccm)
Passender StoßdämpferCADZub.PreisBestellen
20084-02994088018626300-2015016  1.049,45 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66