norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Aluminium Strangpressprofil.
Lagergehäuse und Schlitten Aluminium.
Profilführungsschiene und Führungswagen Stahl.
Zahnriemen Polyurethan mit Stahlzugstrang.
Ausführung:Grundkörper naturfarben eloxiert.
Lagergehäuse und Schlitten schwarz eloxiert.
Laufbahnen der Profilführungsschienen induktivgehärtet und geschliffen.
Hinweis:Kompakte und flexibel einsetzbare Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb. Der Grundkörper besteht aus einem selbsttragenden Aluminium-Strangpressprofil mit integrierter Profilschienenführung. Dieses Schienensystem kann höchste Kräfte aus allen Richtungen aufnehmen, ist verschleißarm und bietet einen optimalen Ablauf bei der Bewegung großer Massen.

An den Außenseiten des Aluminiumprofils befinden sich Nuten für eine einfache und sichere Montage und zur Befestigung von Zubehörteilen. Näherungsschalter können in der oberen T-Nut positioniert und befestigt werden. Das Aluminiumprofil ist vollständig kompatibel mit unseren Standardprofilen der Baureihe I.

Der mit Stahlzugträgern verstärkte Zahnriemen ermöglicht eine hohe Kraftübertragung mit Wechselbelastungen und bietet gleichzeitig eine gute Positioniergenauigkeit bei niedrigem Verschleiß und geringer Geräuschentwicklung. Der Zahnriemen läuft an der Oberseite des Aluminiumprofils in Führungsnuten und schützt so alle im Profil liegenden Teile vor Verschmutzungen.

Durch den symmetrischen Aufbau ermöglicht die Linearachse den Anbau von Motoren und Getrieben an allen vier Seiten der Lagergehäuse. Die offenen Seiten der nicht benötigten Hohlwellen am Lagergehäuse können mit den optional erhältlichen Schutzkappen 20300 verschlossen werden.

An der Oberseite des Schlittens befindet sich an jeder Gewindebohrung eine zusätzliche Zentrierbohrung. In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 können weitere Verbindungselemente passgenau auf dem Schlitten montiert werden.

Die Lastangaben gelten bei dynamischer Belastung.
Technische Daten:Schutzart IP50.Temperaturbereich:-20 °C bis +70 °C.Auf Anfrage:Andere Längen (Hub C max. 4000 mm).Zubehör:Schutzkappe. Nutentisch, Motoranbausatz, Synchronisationssatz und Näherungsschalter siehe Tabelle.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 20300 Linearachsen mit Zahnriemenantrieb und Profilschienenführung 224 kB
 NLM Technischer Hinweis für Linearachsen mit Zahnriemenantrieb 135 kB

Zeichnungen

Linearachsen mit Zahnriemenantrieb und Profilschienenführung

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeNutbreiteABC
(Hub)
D

D1D4D5D6D7E1E2E3E4LL1L2L3L4CADZub.PreisBestellen
20300-1060X020060660252001752M47M6106,216,339,75550180453029  820,36 €
20300-1060X050060660255001752M47M6106,216,339,75850180453029  948,17 €
20300-1060X1000606602510001752M47M6106,216,339,751350180453029  1.250,64 €
20300-1060X1500606602515001752M47M6106,216,339,751850180453029  1.514,14 €
20300-1080X030080880303002476M610M8138204,512,25760240604045  1.026,95 €
20300-1080X050080880305002476M610M8138204,512,25960240604045  1.107,22 €
20300-1080X1000808803010002476M610M8138204,512,251460240604045  1.285,35 €
20300-1080X1500808803015002476M610M8138204,512,251960240604045  1.495,23 €
BestellnummerGrößeWiederhol-
genauigkeit
max.
Geschwindigkeit
m/s
max. Beschleunigung
m/sc
Gewicht des
Laufwagens
kg
Gewicht
Hub 0
kg
Gewicht je
1000 mm Hub
kg
Fx
N
Fy
dynamisch
N
Fz
dynamisch
N
CADZub.PreisBestellen
20300-1060X020060±0,053800,302,344,8284413841384  820,36 €
20300-1060X050060±0,053800,302,344,8284413841384  948,17 €
20300-1060X100060±0,053800,302,344,8284413841384  1.250,64 €
20300-1060X150060±0,053800,302,344,8284413841384  1.514,14 €
20300-1080X030080±0,055500,875,338,39157236623662  1.026,95 €
20300-1080X050080±0,055500,875,338,39157236623662  1.107,22 €
20300-1080X100080±0,055500,875,338,39157236623662  1.285,35 €
20300-1080X150080±0,055500,875,338,39157236623662  1.495,23 €
BestellnummerGrößeMx
dynamisch
Nm
My
dynamisch
Nm
Mz
dynamisch
Nm
Iy
cm⁴
Iz
cm⁴
Zahnriemen-
Typ
Vorschubkonstante
mm/U
Leerlauf-
drehmoment
Nm
max. Antriebs-
drehmoment M
Nm
Typische
Nutzlast
kg
CADZub.PreisBestellen
20300-1060X0200608424243,2657,8832AT51010,31415  820,36 €
20300-1060X0500608424243,2657,8832AT51010,31415  948,17 €
20300-1060X1000608424243,2657,8832AT51010,31415  1.250,64 €
20300-1060X1500608424243,2657,8832AT51010,31415  1.514,14 €
20300-1080X03008027146146127,09184,7850AT51460,73850  1.026,95 €
20300-1080X05008027146146127,09184,7850AT51460,73850  1.107,22 €
20300-1080X10008027146146127,09184,7850AT51460,73850  1.285,35 €
20300-1080X15008027146146127,09184,7850AT51460,73850  1.495,23 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66