Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Nutentisch Aluminium.
Zentrierringe Edelstahl 1.4301.
Schrauben Stahl.
Ausführung:Nutentisch naturfarben eloxiert.
Schrauben, blank.
Hinweis:An der Unterseite des Nutentisches befindet sich an jeder Gewindebohrung eine zusätzliche Zentrierbohrung. Dadurch kann der Nutentisch mit den Zentrierringen passgenau auf dem Schlitten der Linearführung montiert werden.

Die an der Oberseite befindlichen Profilnuten bieten universelle Montagemöglichkeiten.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 20310 Nutentische 117 kB

Zeichnungen

Nutentische

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeTypNutbreiteA

A1A2BD6D7HLNCADZub.PreisBestellen
20310-0617460I642303060M610121746 30,99 €
20310-0823080I855404080M813162308 42,72 €