Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Elastomer NBR.
Versteifungsring Stahl.
Ausführung:Shorehärte 70-75 Shore A, schwarz.Hinweis:Mit der Schutzkappe können die offenen Seiten der nicht benötigten Hohlwellen am Lagergehäuse verschlossen werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 20300 Schutzkappen 112 kB

Zeichnungen

Schutzkappen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeD

HCADZub.PreisBestellen
20300-9106060375 9,23 €
20300-9108080554,3 10,86 €