Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kupplungsstern Polyurethan mit Härte 98° Shore A.
Zwischenrohr und Klemmnaben Aluminium.
Spreizdorn Stahl.
Schrauben Stahl.
Ausführung:blank.Hinweis:Mit dem Synchronisationssatz können zwei parallel angeordnete Linearachsen mit nur einem Motor betrieben werden.

Die Synchronisationssätze bestehen aus zwei Kupplungen, die mit einer Synchronwelle miteinander verbunden werden. Diese wird in passender Länge gefertigt. Geeignet für Längen bis maximal 3000 mm.

Vorteile der Elastomer-Klauenkupplung:
- Nabe mit Spreizdorn axial montierbar
- Spielfrei und schwingungsdämpfend
- Sehr gute Klemmkräfte
- Sehr gute Rundlaufgenauigkeit
- Kurze Bauweis
- Montagefreundlich
- Zapfenseite axial montierbar
- Elektrisch isolierend
- Nennmoment bis zu 53 Nm
Montage:Ein axiales Verschieben der Anbauteile ist hierbei nicht erforderlich, da das Zwischenrohr als Distanzstück zwischen den Kupplungshälften eingeführt werden kann.

Beide Kupplungshälften mit Spreizdorn werden vollständig in die Nabenbohrungen der Lineareinheiten eingesteckt. Die kraftschlüssige Verbindung wird durch das Festziehen der Schraube im Spreizdorn mit dem vorgegebenen Drehmoment erreicht. Die Kupplungshälften mit Klemmnabe und Elastomerstern auf das Zwischenrohr aufschieben. Zwischenrohr in Position bringen und die Kupplungshälften mittels einer geringen, manuellen Axialkraft zusammenstecken. Schraube an beiden Klemmnaben mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen.
Zeichnungshinweis:
X = Wellenabstand
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 20330 Synchronisationssätze 147 kB

Zeichnungen

Synchronisationssätze

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeC1C2D1

D2D4D7LL1L2L3L4
min.
L5Nennmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
20330-6016X60M3M5171732,216284131180206,5auf Anfrage
20330-8025X80M6M8242456,42546818201302753auf Anfrage
BestellnummerGrößeTrägheitsmoment
(10⁻³ kgm²)
0,5 m
Trägheitsmoment
(10⁻³ kgm²)
1,0 m
Trägheitsmoment
(10⁻³ kgm²)
2,0 m
Trägheitsmoment
(10⁻³ kgm²)
3,0 m
max.
Drehzahl
1/min
Anziehdrehmoment
der Schraube C1
Nm
Anziehdrehmoment
der Schraube C2
Nm
CADZub.PreisBestellen
20330-6016X600,0240,0310,0440,058200001,49auf Anfrage
20330-8025X800,3260,3520,4040,455140001532auf Anfrage
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66