norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper und Flanschplatten EN AW-5754. Führungswellen Stahl.Ausführung:Grundkörper hartcoatiert.
Flanschplatten eloxiert.
Führungswellen gehärtet.
Hinweis:Wartungsfreie pneumatische Linearmodule mit drei Präzisions-Stahlwellen und Kugelführungsbuchsen mit Abstreifern. Antrieb über doppeltwirkenden Zylinder. Alle Befestigungsgewinde sind mit Gewindeeinsätzen versehen. Die als Zubehör erhältlichen Stoßdämpfer und Näherungsschalter sind integriert montierbar (keine vorstehenden Kanten). Hundertprozentige Reproduzierbarkeit durch formschlüssigen Aufbau. Kombinationen in allen Baugrößen und Hubvarianten sind ohne Adapterplatten möglich.
Wiederholgenauigkeiten von ±0,01 mm sind realisierbar.
Die Lastangaben gelten bei mittig stehendem Schlitten.
Temperaturbereich:+5 °C bis +80 °CAuf Anfrage:Mit Feststellpatrone als Hubabfallsicherung erhältlich.Zubehör:Stoßdämpfer, Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 20000 Linearmodule pneumatisch mit drei Rundführungen 290 kB
 20000 Technischer Hinweis für Linearmodule pneumatisch mit Rundführungen 1,7 MB

Zeichnungen

Linearmodule pneumatisch mit drei Rundführungen

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeAA1A2A3BC
(Hub)
DD1D2D3D4D5EE1E2E3E4E5E6E7CADZub.PreisBestellen
20000-310401401516376040844M484,5203810564936  1.099,73 €
20000-310601401516376060844M484,5203810564936  1.107,25 €
20000-310801401516376080844M484,5203810564936  1.123,54 €
20000-3110014015163760100844M484,5203810564936  1.143,59 €
20000-3206025520215082601265M5105,53045155651150  1.258,97 €
20000-3209025520215082901265M5105,53045155651150  1.291,58 €
20000-32120255202150821201265M5105,53045155651150  1.321,68 €
20000-32150255202150821501265M5105,53045155651150  1.350,53 €
20000-33100370252662100801686M6116,64050205661470  1.508,51 €
20000-331203702526621001201686M6116,64050205661470  1.551,16 €
20000-331603702526621001601686M6116,64050205661470  1.596,29 €
20000-332003702526621002001686M6116,64050205661470  1.632,65 €
20000-351205104383993150120251210M1018116072308981796  1.721,69 €
20000-351805104383993150180251210M1018116072308981796  1.811,97 €
20000-352405104383993150240251210M1018116072308981796  1.889,72 €
20000-353005104383993150300251210M1018116072308981796  1.966,19 €
BestellnummerGrößeHH1H2LL1L2L3N
(Anzahl)
PP1TF1 max.
kN
Kolbenkraft
bei 6 bar
(N)
Zylinder-ØLuftverbrauch
je Doppelhub
bei 6 bar (ccm)
CADZub.PreisBestellen
20000-3104016564301809612102M59,330,381001611,3  1.099,73 €
20000-31060165643022011612104M59,330,261001617  1.107,25 €
20000-31080165643026013612106M59,330,181001622,6  1.123,54 €
20000-31100165643030015612108M59,330,1251001628,3  1.143,59 €
20000-32060286854025412016212G1/89,95,70,612502556  1.258,97 €
20000-32090286854031415016214G1/89,95,70,352502584  1.291,58 €
20000-32120286854037418016216G1/89,95,70,2425025112  1.321,68 €
20000-32150286854043421016218G1/89,95,70,1625025140  1.350,53 €
20000-3310031071065030014020202G1/89,550,8440732118  1.508,51 €
20000-3312031071065038018020204G1/89,550,5240732178  1.551,16 €
20000-3316031071065046022020206G1/89,550,3240732236  1.596,29 €
20000-3320031071065054026020208G1/89,550,240732295  1.632,65 €
20000-3512051591587642020425232G1/41471,0866040354,6  1.721,69 €
20000-3518051591587654026425234G1/41470,766040531,8  1.811,97 €
20000-3524051591587666032425236G1/41470,4866040709,1  1.889,72 €
20000-3530051591587678038425238G1/41470,3666040886,4  1.966,19 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66