norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse hochlegierter Edelstahl.
Aktive Fläche POM.
Ausführung:Spannung: U = 10 – 30 V DC
Funktion: Schließer
Schaltungsart: PNP
Einbauart: bündig
Schutzart: IP 67
Hinweis:Berührungslose, verschleißfreie Arbeitsweise sowie hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten. Unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit. Induktive Sensoren erfassen berührungslos alle Metalle.

Form C ermöglicht eine Schraubbefestigung in einer T-Nut. Platzsparend und sicher, da der Näherungsschalter bündig in der Nut verschwindet.

Kurzschlussfest und verpolungssicher.
Temperaturbereich:-25 °C bis +70 °C.Sicherheit:Dieses Produkt ist nicht als Sensor für den Schutz von Personen geeignet.Zeichnungshinweis:
1) LED-Anzeige

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 20905_C Induktive Näherungsschalter Form C 120 kB

Zeichnungen

Induktive Näherungsschalter Form C

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

Schaltabstand
Sn (mm)
Strom I
max. (mA)
Schaltfrequenz f
(Hz)
AnschlussartAnzahl
Leiter x
Leiterquerschnitt
CADZub.PreisBestellen
20905-015C1,51504500TPE-U(PU)-KABEL3 x 0,14 mm² 61,89 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66