norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hochfester Materialmix Thermoplast / Aluminium.Ausführung:schwarz / blank.Hinweis:Anschlussplatte nach VESA Standard 50/75 (50 x 50 mm oder 75 x 75 mm großen Befestigungslochmuster).Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29180_ASPL Anschlussplatte 458 kB

Zeichnungen

Anschlussplatte

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBild

Ausführung

CADZub.PreisBestellen
29180-5075Anschlussplatte VESA 15,36 €