Monitorhalterungen Aluminium, höhenverstellbar 4 oder 5 Achsen
29180-05

Monitorhalterungen Aluminium, höhenverstellbar 4 oder 5 Achsen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Befestigungsplatte Stahl/Kunststoff.
Monitorhalter Aluminium.
Lagerscheiben und -hülsen Kunststoff.
Montage-Flansch Aluminium.
Montage-Adapter Aluminium.
Schrauben Stahl.
Ausführung:Befestigungsplatte lackiert.
Monitorhalter lackiert.
Montage-Flansch lackiert.
Montage-Adapter lackiert.
Schrauben verzinkt.
Hinweis:An den Monitorhalterungen können Bildschirme mit bis zu 10 kg befestigt werden und je nach Bedarf ohne Montageaufwand wieder abgenommen werden. Des Weiteren kann der Arm der Monitorhalterungen sowohl in der Höhe, als auch im Blickwinkel verstellt werden. Der befestigte Bildschirm kann um 90° gedreht werden. Die Befestigungsplatten der Monitorhalterungen sind kompatibel mit dem VESA 75/100 Standard.Anwendung:Mit Hilfe des Sechskantschlüssels kann die Federkraft, welche aufgewendet werden muss, um die verschiedenen Achsen zu verstellen, stärker oder schwächer eingestellt werden.LieferumfangMonitorhalterungen 4 Achsen:
1x Befestigungsplatte VESA, inklusiv 4 Schrauben M4x12, Kreuzschlitz.
1x Monitorhalterung 4 Achsen, inklusive Abdeckung Kabelführung.
1x Montageschrauben DIN 6912, M8x25.
1x Montage-Adapter.
2x Montageschrauben DIN 6912, M8x16.
1x Sechskantschlüssel, SW 3.
1x Sechskantschlüssel, SW 4.

Monitorhalterungen 5 Achsen:
1x Befestigungsplatte VESA, inklusiv 4 Schrauben M4x12, Kreuzschlitz.
1x Monitorhalterung 5 Achsen, inklusive Abdeckung Kabelführung.
1x Montageschrauben DIN 6912, M8x25.
1x Montage-Adapter.
2x Montageschrauben DIN 6912, M8x16.
1x Sechskantschlüssel, SW 3.
1x Sechskantschlüssel, SW 4.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29180-05 Monitorhalterungen Aluminium, höhenverstellbar 4 oder 5 Achsen 214 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Monitorhalterungen Aluminium, höhenverstellbar 4 oder 5 Achsen

Monitorhalterungen Aluminium, höhenverstellbar
4 oder 5 Achsen, Form A, 4 Achsen

mehr Info

Zeichnungen

Monitorhalterungen Aluminium, höhenverstellbar
4 oder 5 Achsen, Form A, 4 Achsen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypB

B1B2B3DD1D2HH1H2H3LL1CADZub.PreisBestellen
29180-05-4360A4 Achsen7510094705,313,892361144043436361 200,20 €

Monitorhalterungen Aluminium, höhenverstellbar
4 oder 5 Achsen, Form B, 5 Achsen

mehr Info

Zeichnungen

Monitorhalterungen Aluminium, höhenverstellbar
4 oder 5 Achsen, Form B, 5 Achsen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypB

B1B2B3DD1D2HH2LL1CADZub.PreisBestellen
29180-05-6341B5 Achsen7510094705,313,8946440634560 236,60 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66