Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Klemmverbinder Thermoplast.
Konsole Aluminium.
Rohr Aluminium.
Ausführung:Klemmverbinder schwarz.
Konsole schwarz pulverbeschichtet.
Rohr blank.
Hinweis:Halterung für die Aufnahme des Monitorhalters. Universelle Befestigungslöcher erlauben eine einfache Montage an Flächenelementen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29180_WK Wandkonsole 287 kB
 29180 Technischer Hinweis für Monitorhalterungen 979 kB

Zeichnungen

Wandkonsole

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBild

Ausführung

CADZub.PreisBestellen
29180-3003Wandkonsole 23,16 €